IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4
IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4
| Typebenaming van het product: IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) |
| (1) | |
| M8 | M8 schroefdraadmaat |
| M12 | M12 schroefdraadmaat |
| M18 | M18 schroefdraadmaat |
| M30 | M30 schroefdraadmaat |
| (2) | |
| F | vlak |
| NF | niet vlak |
| (3) | |
| 2 | Schakelafstand 2 mm |
| 4 | Schakelafstand 4 mm |
| 5 | Schakelafstand 5 mm |
| 8 | Schakelafstand 8 mm |
| 10 | Schakelafstand 10 mm |
| 14 | Schakelafstand 14 mm |
| 15 | Schakelafstand 15 mm |
| 22 | Schakelafstand 22 mm |
| (4) | |
| S30 | Korte behuizing met schroefdraadlengte van 30 mm |
| L45 | Langere behuizing met schroefdraadlengte van 45 mm |
| L50 | Langere behuizing met schroefdraadlengte van 50 mm |
| (5) | |
| 11 | Verbreekcontact (NC) / Maakcontact (NO) |
| (6) | |
| P | PNP |
| N | NPN |
| (7) | |
| L4 | 4-aderige kabel, lengte 2,00 m |
| ST4M8 | Stekker M8 |
| ST4M12 | Stekker M12 |
| Opmerking: | |
| Niet alle volgens deze typesleutel mogelijke toestellen zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar. | |
- metaalbehuizing
- 4 draads DC
- Bouwvorm M12 x 1
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103056910 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661649917 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-2 EN IEC 63000 |
| Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
| Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
| Materiaal van de behuizing |
Messing |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
vernikkeld |
| Actief vlak |
Kunststof, thermoplast |
| Materiaal van de moeren |
vernikkeld messing |
| Brutogewicht |
82 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
| Aantal kabeladers |
4 |
Mechanische gegevens
| Aandraaimoment van de moeren, maximum |
10 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Nominale werkafstand Sn |
4 mm |
| Opmerking (schakelafstand Sn) |
De gespecificeerde schakelafstand wordt verkleind bij detectie van andere metalen dan Fe360. |
| Opmerking (schakelafstand) |
Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2 |
| Hysteresis, (schakelafstand), maximum |
0,9 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,9 mm |
| Assured operating distance Sa, maximum |
3,24 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
2 m |
| aansluitwijze |
Aansluitkabel |
| Aantal kabeladers |
4 |
| Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
| Diameter van de kabel |
4,4 mm |
| Aderdoorsnede |
24 AWG |
| Kleur van de kabelmantel |
Grijs |
| Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| ISO-schroefdraad van de sensor |
M12 |
| Sleutelwijdte, bekwijdte |
17 SW |
| Lengte van de sensor |
50,8 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-30 ... +80 °C |
| Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp, halfgeleideruitgang |
1 kV |
Elektrische gegevens
| Bedrijfsspanning |
10 ... 36 VDC |
| restspanning |
10 % |
| Type spanningsbereik |
DC |
| Nominale bedrijfsspanning |
10 ... 36 VDC |
| Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
Ompolingsbeveiliging Overlastbeveiliging Kortsluitbeveiliging |
| Tijd voor operationeel, maximum |
50 ms |
| Schakelfrequentie, maximum |
2.000 Hz |
| Schakelelement |
NO contact and NC contact (antivalent) |
| No-load supply current I0, maximum |
16 mA |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
| Uitgangsstroom, maximum |
200 mA |
| Spanningsval Ud, maximum |
2,5 V |
| Stroom bij spanningsval Ud |
0,2 A |
| Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakeling |
| Lekstroom Ir, maximum |
0,05 mA |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
| Elektromagnetische compatibiliteit |
EN IEC 60947-5-2 |
Statusindicatie
| Kleur van de LED |
Geel |
| Opmerking (LED-statusindicatie) |
LED knippert (f = 2 Hz) bij kortsluiting of overbelasting |
| Weergegeven functietoestanden |
storingmelding schakeltoestand |
Leveringsomvang
| Omvang van de levering van het montagemateriaal |
2x moeren |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kiflm12f02
| 885,2 kB | .jpg | 352.778 x 1188.508 mm - 1000 x 3369 px - 72 dpi
| 16,3 kB | .jpg | 36.689 x 123.47200000000001 mm - 104 x 350 px - 72 dpi
| 15,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 9,6 MB | .png | 169.333 x 570.484 mm - 2000 x 6738 px - 300 dpi
| 152,7 kB | .png | 74.083 x 249.41400000000002 mm - 210 x 707 px - 72 dpi
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kiflm12f01
| 810,6 kB | .jpg | 352.778 x 1145.117 mm - 1000 x 3246 px - 72 dpi
| 16,6 kB | .jpg | 38.1 x 123.47200000000001 mm - 108 x 350 px - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,6 MB | .png | 169.333 x 549.6560000000001 mm - 2000 x 6492 px - 300 dpi
| 141,6 kB | .png | 74.083 x 240.24200000000002 mm - 210 x 681 px - 72 dpi
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | IFL-M8… / IFL-M12… / IFL-M18… / IFL-M30… |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Inductive proximity switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 EN IEC 63000:2018 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, October 21, 2025 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 27/04/2026 19:58