schmersal_s_icon.png

IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4

Numéro d'article: 103056910

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
Désignation produit:
IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)

(1)
M8Taille du filetage M8
M12Taille du filetage M12
M18Taille du filetage M18
M30Taille du filetage M30

(2)
FNoyé
NFNon noyé

(3)
2Distance de commutation 2 mm
4Distance de commutation 4 mm
5Distance de commutation 5 mm
8Distance de commutation 8 mm
10Distance de commutation 10 mm
14Distance de commutation 14 mm
15Distance de commutation 15 mm
22Distance de commutation 22 mm

(4)
S30Boîtier court avec longueur de filetage de 30 mm
L45Boîtier plus long avec longueur de filetage de 45 mm
L50Boîtier plus long avec longueur de filetage de 50 mm

(5)
11Contact NF / contact NO

(6)
PPNP
NNPN

(7)
L4Câble à 4 fils, longueur 2,00 m
ST4M8Connecteur M8
ST4M12Connecteur M12

Remarques:
Il est possible que certaines versions selon cet exemple de commande ne soient pas livrables et / ou techniquement pas réalisables.
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier métallique
  • 4 conducteurs DC
  • Forme M12 x 1

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4

Référence d’article (n° de commande)

103056910

EAN (European Article Number)

4030661649917

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-2

EN IEC 63000

Modèle de boîtier

Cylindre, filet

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Laiton

Matériau du revêtement du boîtier

nickelé

Surface active

Plastique, thermoplastique

Matériau de écrous

laiton, nickelé

Poids brut

82 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Nombre de conducteurs de câble

4

Données mécaniques

Couple de serrage pour écrous, max.

10 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

4 mm

Remarque (distance de commutation Sn)

The specified switching distance is reduced when detecting metals other than Fe360.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Hystérésis (distance de commutation), max.

0,9 mm

Répétabilité R

0,9 mm

Assured operating distance Sa, maximum

3,24 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

2 m

Connecteur de raccordement

Câble de raccordement

Nombre de conducteurs de câble

4

Section des conducteurs

0,25 mm2

Section de câble

4,4 mm

Section des conducteurs

24 AWG

Couleur de la gaine du câble

gris

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M12

taille de la clé

17 SW

Longueur du capteur

50,8 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-30 ... +80 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs, sortie statique

1 kV

Données électriques

Operating voltage

10 ... 36 VDC

Ripple voltage

10 %

Type of voltage range

DC

Rated operating voltage

10 ... 36 VDC

Circuit de protection intégré

Protection contre l'inversion de la polarité

Protection contre les surcharges

Fusible recommandé

Temporisation à la mise sous tension, maximum

50 ms

Fréquence de commutation, max.

2.000 Hz

Switching element

NO contact and NC contact (antivalent)

No-load supply current I0, maximum

16 mA

Données électriques - Sortie numérique

Courant de sortie, max.

200 mA

Chute de tension Ud, max.

2,5 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,2 A

Exécution

commutation P

Courant restant

0,05 mA

Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)

Compatibilité électromagnétique

EN IEC 60947-5-2

Indication d'état par

Couleur LED

jaune

Remarque (indicateurs d'état à LED)

LED flashes (f = 2 Hz) in the event of a short circuit or overload

Etats de fonctionnement visualisés

visualisation des erreurs

état de commutation

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison du matériel de montage

2x Ecrous

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantIFL-M8… / IFL-M12… /
IFL-M18… / IFL-M30…
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Détecteur de proximité inductif
Directives pertinentes:Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive CEM2014/30/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 63000:2018
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 21 octobre 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Generated at: 27/04/2026 14:06