schmersal_s_icon.png

Z4V7H 335-11Z-NPT

品番: 101086413

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 位置検出にのみ使用可能
  • EN 50041による設計

注文データ

製品タイプの説明

Z4V7H 335-11Z-NPT

部品番号(注文番号)

101086413

EAN(欧州部品番号)

4030661065090

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

CCC

一般データ

ハウジング形状

標準構造設計

筐体材質

軽金属ダイキャスト

ハウジング材質コーティング材

塗装

レバー材質

金属フィルム

総重量

294 g

安全性評価

規定

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

ミッションタイム

20 年

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー

ローラー材質

樹脂

機械寿命, 最小

30,000,000 操作

作動速度, 最大

2.5 m/s

注記 (作動速度)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

作動トルク、最小

0.3 Nm

機械的データ - 電気機械式

接続

screw connection NPT ½“

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

注記

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

57.3 mm

センサーの幅

40.5 mm

センサーの高さ

173.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

電気的データ

熱試験電流

10 A

要求定格短絡電流

1,000 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチエレメント

1 NO 接点、1 NC 接点

スイッチ原理

スナップアクション

最大スイッチング周波数

5,000 /h

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Switch travel diagram

Diagram

151086413 Z4V7H 335-11Z-NPT
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 位置検出にのみ使用可能
  • EN 50041による設計

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated at: 2026/05/02 14:07