Z4V7H 355-11Z-RMS-1637
Z4V7H 355-11Z-RMS-1637
| Désignation produit: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Rupture brusque |
| T | Action dépendante |
| (2) | |
| S | Poussoir S |
| R | Poussoir à galet R |
| H | Tête rotative à levier à galet H |
| 10H | Levier antenne 10H |
| 7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
| 1K | Levier à galet 1K |
| 3K | Levier à galet inversé 3K |
| RMS | Galet en laiton |
| 4V. | Appareil de base pour levier pivotant (sans actionneur) |
| (3) | |
| 335 | forme étroite |
| 355 | forme large |
| (4) | |
| 11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
| 02 | 2 contacts NF |
| 20 | 2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité) |
| 01/01 | 1 contact NF à gauche / 1 contact NF à droite |
| 12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
| 03 | 3 contacts NF |
| (5) | |
| H | Action dépendante avec contacts décalés |
| UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
| 2272 | Boulon spécial pour rouleau avec collier |
| 1183 | avec tige en aluminium |
| 1699-1 | Vis et collier de serrage extérieurs en acier inoxydable |
| (6) | |
| G24 | avec LED |
| (7) | |
| 1 | Entrée de câble M 20 |
| M20 | Entrée de câble M20 |
| NPT | Entrée de câble 1/2" NPT |
| ST | Raccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
| ST-2310 | Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
| (8) | |
| 2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
| (9) | |
| 1637 | contacts dorés |
- Contacts en argent massif doré
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
Z4V7H 355-11Z-RMS-1637 |
| Référence d’article (n° de commande) |
101181434 |
Caractéristiques globales
| Modèle de boîtier |
Construction normée |
| Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
| Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
| Matériau du levier |
métal |
| Poids brut |
300 g |
Classification
| Normes de référence |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
| Actionneur |
tête rotatif à levier à galet |
| Matériau du galet |
Laiton |
| Durée de vie mécanique, min. |
30000000 manœuvres |
| Force d'actionnement, min. |
17 N |
| Vitesse d'attaque, max. |
2,5 m/s |
| Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
| Couple d'actionnement, min. |
0,3 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
| Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
| Section du câble, min. |
0,75 mm² |
| Section du câble, max. |
2,5 mm² |
| Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Connecteur côté B
| Connecteur |
connecteur femelle |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur du capteur |
57,3 mm |
| Largeur du capteur |
40,5 mm |
| Hauteur du capteur |
173,5 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
| Tension assignée d'isolement |
250 VAC 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
| Courant nominal thermique |
10 A |
| Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1000 A |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
| Elément de commutation |
1 contact NO, 1 contact NF |
| Principe de commutation |
Rupture brusque |
| Fréquence de manœuvres |
5000 /h |
| Matériau des contacts, électriques |
argent, doré |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: k355hf06
| 834,4 kB | .jpg | 352.778 x 571.8530000000001 mm - 1000 x 1621 px - 72 dpi
| 100,5 kB | .png | 74.083 x 119.944 mm - 210 x 340 px - 72 dpi
| 100,5 kB | .png | 74.083 x 119.944 mm - 210 x 340 px - 72 dpi
| 38,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,4 MB | .png | 166.55700000000002 x 270.07300000000004 mm - 2000 x 3243 px - 305 dpi
| 51,4 kB | .jpg | 76.2 x 123.47200000000001 mm - 216 x 350 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
| Déclaration UE de conformité | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
| Désignation du composant | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | voir exemple de commande |
| Description du composant: | Interrupteur de position |
| Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
| Directive RoHS | 2011/65/EU |
| Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 |
| Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 20 avril 2021 |
![]() |
| Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal, Inc., 15 Skyline Drive, NY 10532 Hawthorne
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 2026-04-30 17 h 32