Z4V10H 335-11Z-ST-1183
| Produkttypebetegnelse: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Spring kontakt |
| T | Glidekontakt |
| (2) | |
| S | Stødstang S |
| R | Rulletrykstang R |
| H | Rullearm H |
| 10H | Stangarm 10H |
| 7H | Rullearm 7H |
| 1K | Rullearm udadvent 1K |
| 3K | Vinkel rulle på arm 3K |
| RMS | Messing rulle |
| (3) | |
| 335 | slankt design |
| 355 | bredt design |
| (4) | |
| 11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
| 02 | 2 brydekontakter (NC) |
| 20 | 2 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver) |
| 01/01 | 1 sluttekontakt (NO) venstre / 1 brydekontakt (NC) højre |
| 12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
| 03 | 3 brydekontakter (NC) |
| (5) | |
| H | Trykkontakt med kontakter i lag |
| UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
| 2272 | Speciel rullebolt med krave |
| 1183 | med aluminiumstav |
| 1699-1 | udvendige skruer og klemmer lavet af rustfrit stål |
| (6) | |
| G24 | med LED |
| (7) | |
| 1 | Kabelindgang M20 |
| M20 | 1/2" NPT kabelindgang |
| NPT | M12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
| ST | M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
| (8) | |
| 2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
| (9) | |
| 1637 | guldbelagte kontakter |
- med aluminiumsstav
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
Z4V10H 335-11Z-ST-1183 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101188371 |
Globale egenskaber
| Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
| Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
| Materiale af husovertræk |
enamelled |
| Armmateriale |
Metal |
| Materiale til stangen |
aluminium |
| Bruttovægt |
280 g |
Generelle data - egenskaber
| Antal hjælpekontakter |
1 |
| Antal poler |
4 |
| Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
| Aktuator |
Stangarm |
| Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
| Aktiveringshastighed, maksimum |
2,5 m/s |
| Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse |
| Bemærk (preltid) |
Preltid iht. aktuatorhastighed |
| Aktuatormoment, minimum |
0,3 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Type of electrical connection |
Indbygningsstik M12 |
| Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
| Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
| Længde x Bredde x Højde |
Højde af føler: 111.5 mm (uden Stang) |
| Længde på føler |
38 mm |
| Bredde på føler |
40,5 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
500 V |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
10 A |
| Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
| Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
4 A |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
4 A |
| Koblingselement |
1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC) |
| Koblingsprincip |
Spring kontakt |
| Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Skiftetid, maksimum {ms} |
2 ms |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
(1183) Aluminium rod 200mm x 6mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: k335hf03
| 1.022,6 kB | .jpg | 352.778 x 1124.303 mm - 1000 x 3187 px - 72 dpi
| 128,8 kB | .png | 74.083 x 236.008 mm - 210 x 669 px - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 12,3 MB | .png | 169.333 x 539.6650000000001 mm - 2000 x 6374 px - 300 dpi
| 18,4 kB | .jpg | 38.806000000000004 x 123.47200000000001 mm - 110 x 350 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Diagram over afbrydervandring
103015110 PS315-Z11-J300
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- metal hus
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Design til EN 50041
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- LED-version tilgængelig
| EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
| Komponentens betegnelse: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | se typenøgle |
| Komponentens beskrivelse: | Positionsafbryder |
| Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
| RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
| Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
| Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 20. april 2021 |
![]() |
| Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 27.04.2026 15.19