IFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4
IFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4
| Product type description: IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) |
| (1) | |
| M8 | M8 thread size |
| M12 | M12 thread size |
| M18 | M18 thread size |
| M30 | M30 thread size |
| (2) | |
| F | Flush |
| NF | Not flush |
| (3) | |
| 2 | Switching distance 2 mm |
| 4 | Switching distance 4 mm |
| 5 | Switching distance 5 mm |
| 8 | Switching distance 8 mm |
| 10 | Switching distance 10 mm |
| 14 | Switching distance 14 mm |
| 15 | Switching distance 15 mm |
| 22 | Switching distance 22 mm |
| (4) | |
| S30 | Short enclosure with 30 mm thread length |
| L45 | Longer enclosure with 45 mm thread length |
| L50 | Longer enclosure with 50 mm thread length |
| (5) | |
| 11 | NC / NO contact |
| (6) | |
| P | PNP |
| N | NPN |
| (7) | |
| L4 | 4-wire cable, length 2.00 m |
| ST4M8 | M8 connector plug: |
| ST4M12 | M12 connector plug: |
| Note: | |
| Not all component variants, which are possible according to this order code are available and/or technically feasible. | |
- Hus af rustfrit stål
- DC 4-ledning
- Byggeform M8 x 1
- Omgivelses temperatur −25 … +80 °C
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
IFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103056903 |
| EAN (European Article Number) |
4030661649849 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-2 EN IEC 63000 |
| Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
| Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
| Materiale til kapsling |
Rustfrit stål |
| Aktivt område |
Plastik, Thermoplastik |
| Materiale til møtrikkerne |
Rustfrit stål |
| Bruttovægt |
45 g |
Generelle data - egenskaber
| Integreret display, status |
Ja |
| Integreret display, diagnose |
Ja |
| Antal, ledningsårer |
4 |
Mekaniske data
| Drejemoment til møtrikker, maksimum |
7 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Afbryderdistance |
4 mm |
| Bemærk (koblingsafstand Sn) |
The specified switching distance is reduced when detecting metals other than Fe360. |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
| Hyserese (afbryderdistance), maksimum |
0,9 mm |
| Gentagelsespræcision |
0,2 mm |
| Assured operating distance Sa, maximum |
3,24 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
2 m |
| Tilslutning, Stik |
Med kabel |
| Antal ledningsårer |
4 |
| Kvadrat |
0,14 mm2 |
| Kvadrat |
26 AWG |
| Ledningskappe farve |
Grå |
| Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
| ISO-gevind på føler |
M8 |
| Nøglebredde |
13 SW |
| Længde på føler |
34 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
| Storage and transport temperature |
-30 ... +80 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Fastsat impulsmodstandsspænding, halvlederudgang |
1 kV |
Elektrisk data
| Operating voltage |
10 ... 36 VDC |
| Ripple voltage |
10 % |
| Type of voltage range |
DC |
| Rated operating voltage |
10 ... 36 VDC |
| Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Beskyttelse mod polaritetsændring Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse |
| Forsinkelse, maksimal |
20 ms |
| Afbryderfrekvens, maksimum |
2.000 Hz |
| Switching element |
NO contact and NC contact (antivalent) |
| No-load supply current I0, maximum |
15 mA |
Elektriske data - Digital udgang
| Udgangsspænding, maksimum |
200 mA |
| Spændingsfald Ud, maksimum |
1,6 V |
| Strøm ved spændingsfald Ud |
0,2 A |
| Version |
N type |
| Reststrøm |
0,05 mA |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
| Elektromagnetisk kompatibilitet |
EN IEC 60947-5-2 |
Tilstandsvisning
| Farve på LED |
Gul |
| Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
LED flashes (f = 2 Hz) in the event of a short circuit or overload |
| Viste funktionstilstande |
fejlindikering Koblingstilstand |
Inkluderet
| Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
2x Møtrikker |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kiflm8f02
| 834,0 kB | .jpg | 352.778 x 1610.078 mm - 1000 x 4564 px - 72 dpi
| 10,5 kB | .jpg | 27.164 x 123.47200000000001 mm - 77 x 350 px - 72 dpi
| 10,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 9,2 MB | .png | 169.333 x 772.837 mm - 2000 x 9128 px - 300 dpi
| 166,2 kB | .png | 74.083 x 337.961 mm - 210 x 958 px - 72 dpi
| EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
| Komponentens betegnelse: | IFL-M8… / IFL-M12… / IFL-M18… / IFL-M30… |
| Type: | se typenøgle |
| Komponentens beskrivelse: | Induktiv nærhedsafbryder |
| Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
| EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
| RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
| Anvendte standarder: | EN IEC 60947-5-2:2020 EN IEC 63000:2018 |
| Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 21. oktober 2025 |
![]() |
| Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 30.04.2026 17.39