schmersal_s_icon.png

Automatisk dør

AZM 161

AZM 161


  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakt
  • Langt lig

Til kategori
AZM400

AZM400


  • Bistabilt, motordrevet system
  • Låsestyrke 10.000 N
  • Afspærring mod tværgående kraft indtil 300 N mulig
  • PL e / Kat. 4 / SIL 3 til låse- og tilholdefunktionen
  • Tokanals aktivering af tilholdefunktionen
  • Drift på P/P- og P/N-omkoblende udgange
  • Stor aktuator

Til kategori
AZM 415

AZM 415


  • metal hus
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Robust design
  • Langt lig
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Tilslutning med skrueterminaler

Til kategori