Automatic door
AZM 161
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lång livslängd
AZM400
- Bistabilt motordrivet system
- Klämkraft 10.000 N
- Upplåsning mot tvärkraft upp till 300 M möjligt
- PL e / kat. 4 / SIL 3 för låsfunktioner
- Tvåkanals aktivering av låsfunktion
- Drift med P/P- och P/N-brytande utgångar
- Stort spel i aktiveringsorgan
AZM 415
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning