お探しの製品が見つかりましたでしょうか?ご不明点等ございましたら、平日のAM9時~PM6時に(+81)045-476-5777へお気軽にお電話ください。
アソート
安全機器
セーフティドアスイッチ
AZ 15
AZ 16
AZ 16ZI
全て
電磁ロック付きセーフティドアスイッチ
AZM40
AZM150
AZM201
全て
ポジションスイッチ
PS116
PS215
PS216
全て
ヒンジスイッチ
セーフティヒンジスイッチ
バタフライ式セーフティスイッチ
セーフティセンサ
非接触セーフティセンサ(RFID式)
非接触セーフティセンサ(磁気式)
ワイヤロープ式非常停止スイッチ
ZQ 700
ZQ 900
RS655
全て
非常停止ボタン
非常停止ボタン
接点ブロック
スプリング・エレメント EFR
全て
コントロールユニット
BDF20
BDF40
BDF100
全て
セーフティライトバリア
SLB 240
SLB 440
アクセサリー
全て
セーフティライトカーテン・セーフティライトグリット
セーフティライトカーテン
セーフティライトグリッド
アクセサリー
全て
両手操作台
SEPK 02.0
SEPG 05.3
SEP 09.0
全て
イネーブルスイッチ
ZSD
接触式セーフティセンサ
セーフティエッジ
セーフティバンパー
セーフティマット
全て
フットスイッチ
TFH 232
T2FH 232
AS-i 対応製品
セーフティスイッチ
プログラミング用アクセサリー
システムアクセサリー
全て
キートランスファーシステム
SVE - キー付きセレクタースイッチ - インターロック装置
SVM1 - マルチキーステーション:
SHGV/ESS21 - キーセ付きレクタスイッチ
全て
安全制御機器
セーフティリレーユニット
停止カテゴリ 0
停止カテゴリ 0 (多機能)
停止カテゴリ 1
全て
入力拡張・I/Oモジュール
多機能の
PROTECT
分配モジュールとフィールドボックス
全て
出力拡張
SRB402EM
SRB-E-402EM
SRB-E-602EM
全て
停止確認安全リレーユニット
多機能の
標準バージョンに含まれています
セーフティコントローラ
PROTECT PSC1
コンフィギュレータ PROTECT PSC1
PROTECT SELECT
全て
システムソリューション
I/OモジュールSFB・SFB関連製品
PROFINET Safety-Field-Box
SFB配線済みケーブルと接続ケーブル
SFB アダプターケーブル
全て
AS-i 対応製品
SDフィールドバス 対応製品
セーフティドアスイッチ
設置用アクセサリ
システムエンジニアリングツール
全て
ファクトリーオートメーション
コマンドスイッチ・表示灯
"N"シリーズ
"R"シリーズ
"E"シリーズ
全て
フットスイッチ
F 232
2F 232
LKF
全て
パルスエコー式近接スイッチ
ハウジング形状: シリンダー型、ネジ式
ハウジング形状: シリンダー型、ストレート
ハウジング形状: ブロック型
全て
ポジションスイッチ
ライトポジションスイッチ
中型ポジションスイッチ
頑丈なポジションスイッチ
全て
磁気リードスイッチ
BN 20
BN 12
BN 32
全て
ワイヤロープ式スイッチ
PS 216
TQ 700
TQ 700 S
全て
回転スピンドルリミットスイッチ
MSP 452
スラックワイヤースイッチ
441 スラックワイヤースイッチ
ベルトアライメントスイッチ
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
T/M 250 - (T. 250 M. 250)
441 ベルトアライメントスイッチ
全て
ギアスイッチ
G50
G150
マイクロスイッチ
Z 6881
M 687
M 689
全て
光電近接スイッチ
IFOD - M30
3Dカメラ
AM-T100
Accessories AM-T100
AM-T100設定ソフトウェアのダウンロード
全て
防爆
セーフティドアスイッチ
EX-AZ 16
EX-AZ 3350
電磁ロック付きセーフティドアスイッチ
EX-AZM 170
EX-AZM 161
EX-AZM 415
全て
磁気リードスイッチ
EX-BN 20
セーフティセンサ
EX-RSS16
EX-BNS 120
EX-BNS 180
全て
キートランスファーシステム
EX-SHGV
EX-SHGV/ESS
EX-SVE
全て
ポジションスイッチ
EX-335 金属製ハウジング と アクチュエータ
EX-T355 金属製ハウジング と アクチュエータ
EX-355 金属製ハウジング と アクチュエーター
全て
ワイヤロープ式非常停止スイッチ
EX-ZQ 900
EX-RS655
セーフティリレーユニット
SRB101EXI - 本質的に安全な監視回路を備えたセーフティリレーユニット
SRB200EXI - 本質的に安全な監視回路を備えたセーフティリレーユニット
ヒンジスイッチ
EX-TV.S 335
コマンドスイッチ・表示灯
EX-R
組立ハウジング
接点および照光用端子台
全て
ベルトアライメントスイッチ
EX-441 ベルトアライメントスイッチ
EX-454 ベルトアライメントスイッチ
EX-BS655
全て
スラックワイヤースイッチ
EX-441 スラックワイヤースイッチ
ポジションスイッチ
ライトポジションスイッチ
頑丈なポジションスイッチ
セーフティライトカーテン・セーフティライトグリット
セーフティライトカーテン
セーフティライトグリッド
ケーブル・コネクタ
エレベータ
磁気リードスイッチ
ポジションスイッチ
その他の製品シリーズ
241
476E
全て
ワイヤロープ式スイッチ
PS 216
強制開離ドア接点
AZ 05...
AZ 05
AZ 06...
全て
ドアロック機器
AV 15
AV 20
AV 18
全て
Top of car inspection (TOCI)
車検のトップ (TOCI)
パルスエコー式近接スイッチ
IFL - M8
IFL - M12
IFL - M18
全て
制御システム
bp408
bp308
WinMOS® 300
全て
エレベータ緊急通報システム
EasyGate
Lift IP
Lift 1
全て
リフト監視
EYELEVATE
tec.nicum - ソリューション&サービス
アクセサリ・ソフトウエア
コネクタ付ケーブル
M8
M12
M18
全て
両端コネクタケーブル
M12
特殊ケーブル・アダプタケーブル
M12
コネクタ(ケーブルなし)
取り付け可能
ケーブルグランド
M20
M12
無効化防止ネジ・クランプ
無効化防止ネジ
無効化防止ネジ (ステンレス鋼)
クランプ H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40
全て
SDフィールドバス 関連製品
ゲートウェイ
SD接続箱(2つのデバイスの接続箱)
SD接続箱(4つのデバイスの接続箱)
全て
ワイヤロープ式非常停止スイッチ関連製品
表示灯
ロープテンショナー
取り付け板
全て
電圧供給 ユニット
ML30.241-70
PSE POWER SUPPLY
ソフトウエアのダウンロード
設定ソフトウェア(セーフティライトグリッドとカーテン)
設定ソフトウェア (プロフィバス システム)
安全パラメーター SISTEMA / VDMA 66413
全て
アーカイブ
セーフティドアスイッチ(アーカイブ)
AZ 335
AZ300
AZ 355
全て
電磁ロック付きセーフティドアスイッチ(アーカイブ)
MZM 120
AZM 161
AZM 415
全て
ヒンジスイッチ(アーカイブ)
バタフライ式セーフティスイッチ
セーフティヒンジスイッチ
セーフティセンサ(アーカイブ)
CSS 16
CSP 34
BNS 16
全て
セーフティライトカーテン/ライトグリット(アーカイブ)
セーフティライトグリッド(アーカイブ)
セーフティライトカーテン(アーカイブ)
アクセサリー(アーカイブ)
全て
セーフティライトバリア(アーカイブ)
SLB 200
SLB 400
SLB450
全て
接触式セーフティセンサ(アーカイブ)
SL 300
SMS 3
両手操作台(アーカイブ)
SEP01.0
SEP 01.4
SEP 07.0
全て
ポジションスイッチ(アーカイブ)
T 240(アーカイブ)
335 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ
336 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50041 と アクチュエーター
全て
コマンドスイッチ・表示灯(アーカイブ)
E-シリーズ
N-シリーズ
アクセサリー
全て
安全制御機器(アーカイブ)
AES
AZR
AZS
全て
非常停止装置向け安全制御機器(アーカイブ)
AES 115.
AES 117.
AES 213.
全て
出力拡張ユニット(アーカイブ)
AZR32V1
AZR 600 EO
AZR 62A2
全て
ミューティングモニタ(アーカイブ)
SRB 202MSK
AS-i 対応製品(アーカイブ)
安全な入力ユニット(アーカイブ)
システムアクセサリー
設置用アクセサリー
全て
ファクトリーオートメーション(アーカイブ)
誘導型近接スイッチ
磁気リードスイッチ
コマンド機器及び表示灯
全て
防爆(アーカイブ)
セーフティセンサー
安全機能付き ポジションスイッチ
SEP付EXセーフティスイッチ アクチュエータ
全て
エレベータ(アーカイブ)
強制開離ドア接点
ドアロック機器
フロアおよび微調整スイッチ
全て
アクセサリ・ソフトウエア(アーカイブ)
コネクター
SDインターフェースのアクセサリー
ソフトウェアをダウンロードする
全て
イネーブルスイッチ(アーカイブ)
ZSD
ワイヤロープ式非常停止スイッチ(アーカイブ)
T3Z 068
アクセサリー
ZQ 700
全て
操作ユニット
BDF 200
キートランスファーシステム
SVE
Eingangserweiterungen (Archiv)
PFB
カタログ・各種文書
ブローシャ・カタログ
安全サービス
製品及びシステムソリューション
特徴
全て
取引条件
返品伝票
労働安全衛生指令 2013/35/EU
中国 RoHS – 有害物質
シュメアザール本社サイト
CCC認証
産業
イントラロジスティクス
輸送車両
軽負荷電動モノレールシステム
オーダーピッキング
全て
包装
PS116 ローラプランジャー R200
アプリケーションの選択
ガード監視
ガードロック付き
ガードロックなし
エリア
セーフティマット
セーフティライトグリッド
セーフティライトカーテン
全て
非常停止
緊急停止スイッチ
緊急停止ロープスイッチ
ホーム
会社情報
新製品
サービス
プレス
イベント
お問い合わせ
ログイン
ログイン
アカウント登録
ログイン
パスワードを忘れた場合
シュメアザール オンライン カタログ
アプリケーションの選択
ガード監視
ガードロック付き
自動ドア
自動ドア
AZM 161
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
空閉じ防止機能
130 mm x 90 mm x 30 mm
6 接点
長寿命
カテゴリーへ
AZM400
双安定のモーター駆動システム
ロック時引抜強度 10.000 N
300 Nまでの横力に対する解除可能
インターロック機能及びガードロック機能のためのPL e / カテゴリー 4 / SIL 3
ガードロック機能の2チャンネル入力信号
PNP及びNPN切り替え出力の動作
ドア位置ズレに対する高い耐性
カテゴリーへ
AZM 415
金属製エンクロージャ
空閉じ防止機能
堅牢な設計
長寿命
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
カットクランプ方式の端末
カテゴリーへ
×
Access denied
You are not authorized to view this section.
×
あなたの言語と国を選択してください。
グローバル
日本
中国
アイルランド
アメリカ合衆国
ベルギー
ブラジル
デンマーク
ドイツ
フィンランド
フランス
イギリス
インド
イタリア
カナダ
ノルウェー
オランダ
オーストリア
ポーランド
ポルトガル
リヒテンシュタイン
スイス
スペイン
スウェーデン
トルコ
グローバル
EN
日本
JA
中国
ZH
アイルランド
EN
アメリカ合衆国
EN
ベルギー
NL
FR
ブラジル
ES
PT
デンマーク
DA
ドイツ
DE
フィンランド
FI
フランス
FR
イギリス
EN
インド
EN
イタリア
IT
カナダ
EN
FR
ノルウェー
NO
オランダ
NL
オーストリア
DE
ポーランド
PL
ポルトガル
PT
リヒテンシュタイン
DE
FR
IT
スイス
DE
FR
IT
スペイン
ES
スウェーデン
SV
トルコ
TR