schmersal_s_icon.png

Porta automatica

AZM 161

AZM 161


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ritenuta
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contatti
  • Lunga durata

Vai alla categoria
AZM400

AZM400


  • Principio d'azione bistabile e perno di blocco servoassistito
  • Forza di mantenimento in chiusura 10.000 N
  • Resistenza alla forza trasversale fino a 300 N
  • PL e / Cat. 4 / SIL 3 per le funzioni di blocco e di ritenuta
  • Controllo a due canali della funzione di ritenuta
  • Funzionamento su uscite a commutazione P/P e P/N
  • Ampio gioco dell'azionatore

Vai alla categoria
AZM 415

AZM 415


  • Custodia di metallo
  • Ritenuta
  • Versione robusta
  • Lunga durata
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • collegamento con morsetti a vite

Vai alla categoria