Automatic door
AZM 161
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lang levetid
AZM400
- Bistabilt, motordrevet system
- Klemkraft 10.000 N
- Utløsning mulig mot laterale krefter opptil 300 N
- PL e / cat. 4/SIL 3 for sikring og vaktlåsefunksjon
- To-kanals inngangssignal til vaktlåsefunksjonen
- Operasjon på P/P-og P/N-bryterutganger
- Høy toleranse for feiljustering av dør
AZM 415
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling