schmersal_s_icon.png

Otomatik kapı

AZM 161

AZM 161


  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontaktlar
  • Uzun ömür

Kategoriye git
AZM400

AZM400


  • İki durumlu, motor ile tahrik edilen sistem
  • Kapatma kuvveti 10.000 N
  • 300 N çapraz güne karşı kilit açma mümkündür
  • Kilitleme ve kapalı tutma fonksiyonu için PL e / Kat. 4 / SIL 3
  • Kapalı tutma fonksiyonunun iki kanallı kumandası
  • P/P ve P/N anahtarlamalı çıkışlarda işletim
  • Büyük aktüatör boşluğu

Kategoriye git
AZM 415

AZM 415


  • Metal muhafaza
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Sağlam tasarım
  • Uzun ömür
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Kesilmiş kelepçe ucu

Kategoriye git