AV15LHKE4X11.5U-1453
| 产品描述: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
| (1) | |
| L | 左手模式 |
| R | 右手模式 |
| (2) | |
| 无 | 拉杆 |
| H | 杆 H65 |
| H92 | 杆 H92 |
| H105 | 杆 H105 |
| B | 轴承块 B |
| B2 | 轴承块 B2 |
| (3) | |
| X11,5 | 锁紧螺栓的X尺寸 = 11,5 mm |
| X20 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 20mm |
| X30 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 30mm |
| X40 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 40mm |
| X45 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 45mm |
| 注意: | |
| U = 底面上的互锁斜面 GB215 = 前侧额外有安装孔M8 与此不同的变体是特殊版本。可根据要求提供。 | |
| (7) | |
| U | 锁紧螺栓斜角 45°底 |
| D | 锁紧螺栓斜角 45° 盖板侧 |
| L/R | 锁紧螺栓斜角45 1x 左/1x 右, 后连接孔 |
| (8) | |
| GB215 | 前侧额外有安装孔M8 |
| K | |
| K = 附加触点 | |
| (3) | |
| 无 | 无辅助触点 |
| K | 有辅助触点 |
| (4) | |
| 无 | 防护等级IP20 |
| IP41 | 防护等级IP41 |
| (5) | |
| 无 | 无电缆接头 |
| E4 | M20电缆密封件 |
| E1 | 电缆入口 |
- 左手模式
- 1
- 失效保护锁定系统
- 单开门
- 允许在客运电梯上使用
- 通过三角钥匙M5手动解锁
订货数据
| 型号 |
AV15LHKE4X11.5U-1453 |
| 商品编号(订购编号) |
101056263 |
| EAN(欧洲商品编号) |
4030661016153 |
| eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
| ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
| 证书 |
TÜV CCC |
总体数据
| 标准型 |
EN 81-20 EN 81-50 |
| 外壳材料 |
轻合金压铸 |
| 锁紧螺栓材料 |
黄铜 |
| 毛重 |
870 g |
总体数据 - 产品特性
| 手动解锁 |
是 |
| 带失效保护锁定系统(是/否) |
是 |
| 安全功能 |
是 |
| 辅助触点数量 |
1 |
| 适用门数 |
1 |
| 安全触点数量 |
1 |
机械参数
| 解锁 |
旋转解锁器 |
| 执行元件 |
滚轮摇杆 H65 |
| 定向/对准 |
左手模式 |
| 安装 |
two 9 x 11 mm slotted holes on the rear two M8 mounting holes on the botten |
| 永磁铁 |
具有高矫顽磁场强度的陶瓷氧化物磁体 |
机械参数 - 连接技术
| 电缆入口 |
1 x M20 x 1,5 |
| Material of the cable glant |
Plastic, PA GF |
机械参数 - 尺寸
| 宽度 |
165 mm |
| 高度 |
80 mm |
| 深度 |
36 mm |
| 万向轮宽度 |
12 mm |
| 万向轮直径 |
36 mm |
| 闩锁螺栓的直径 |
18 mm |
| 锁紧螺栓的X尺寸 |
11.5 mm |
| 注(锁紧螺栓的X尺寸) |
整个锁定螺栓长度形成锁定螺栓的规定插入深度21毫米和尺寸X。 尺寸X表示门锁装置的外壳底部与门顶部之间的距离。 |
| Design of the latching bolt |
45° bevel, from below |
环境条件
| 防护等级 |
IP20 |
| 工作环境温度 |
-15 ... +70 °C |
环境条件 - 绝缘值
| 额定绝缘电压 Ui |
400 VAC |
| 额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
| 热测试电流 |
10 A |
| 额定工作电压 |
230 VAC |
| 额定工作电压 |
200 VDC |
| 工作电流 |
2,000 mA |
| 应用类别 AC-15 |
230 VAC |
| 应用类别 AC-15 |
2 A |
| 应用类别 DC-13 |
24 VDC |
| 应用类别 DC-13 |
1 A |
| 开关原理 |
缓动 |
| 触点材料,电气 |
银 |
| 开关元件 |
NC contact, NO contact |
注意
| 注(通用) |
The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt. |
| 注(手动解锁) |
使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
信息
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: kav15f05
| 336,5 kB | .jpg | 352.778 x 319.264 mm - 1000 x 905 px - 72 dpi
| 48,1 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 57,4 kB | .jpg | 123.472 x 111.831 mm - 350 x 317 px - 72 dpi
| 325,0 kB | .jpg | 352.778 x 319.264 mm - 1000 x 905 px - 72 dpi
| 47,7 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 47,7 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 45,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,5 MB | .png | 169.333 x 153.247 mm - 2000 x 1810 px - 300 dpi
| 51,6 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 111.831 mm - 350 x 317 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
图片(其他)
实例汇总
ID: kav--m03
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/4/27 上午9:00