AV15LHKE4X11.5U-1453
| Produkt-typebetegnelse: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
| (1) | |
| L | venstreutførelse |
| R | høyreutførelse |
| (2) | |
| uten | Trekkestropp |
| H | Arm H65 |
| H92 | Arm H92 |
| H105 | Arm H105 |
| B | Lagerblokk B |
| B2 | Lagerblokk B2 |
| (3) | |
| X11,5 | X-dimensjon på forriglingsbolten = 11,5 mm |
| Hinweis: | |
| U = unterseitige Riegelanschrägung GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8. Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage. | |
| (7) | |
| U | Fasing av forriglingsbolt 45° bunn |
| D | Fasing av forriglingsbolt 45° på dekselsiden |
| L/R | Fasing av forriglingsblt 45° 1 x venstre / 1 x høyre, festehull på baksiden |
| (8) | |
| GB215 | ekstra M8 monteringshull foran |
| K | |
| K = Zusatzkontakt | |
| (3) | |
| uten | uten hjelpekontakt |
| K | med hjelpekontakt |
| (4) | |
| uten | Beskyttelsestype IP20 |
| IP41 | Beskyttelsestype IP41 |
| (5) | |
| uten | uten kabelgjennomføring |
| E4 | Kabelgjennomføring M20 |
| E1 | Kabelinngang |
- venstreutførelse
- 1 Hjelpekontakt
- Feilsikkert låsesystem
- for 1 dørblader
- autorisert for bruk i passasjerheiser
- Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
AV15LHKE4X11.5U-1453 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101056263 |
| EAN (European Article Number) |
4030661016153 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002593 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
| Data |
TÜV CCC |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN 81-20 EN 81-50 |
| Kapslingsmateriale |
formstøpt lett legering |
| Låseboltmateriale |
Messing |
| Bruttovekt |
870 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Manuell tvangsåpning |
Ja |
| Med feilsikkert låsesystem |
Ja |
| Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
| Antall eksterne kontakter |
1 |
| Antall dørblader |
1 |
| Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Mekaniske data
| Opplåsing |
Roterende åpner |
| Betjeningselement |
Arm med rulle H65 |
| Orientering/justering |
venstreutførelse |
| Montering |
two 9 x 11 mm slotted holes on the rear two M8 mounting holes on the botten |
| Permanent magnet |
Magnet i keramisk oksid med høy koersitivfeltstyrke |
Mechanical data - Connection technique
| Kabelføring |
1 x M20 x 1,5 |
| Material of the cable glant |
Plastic, PA GF |
Mekaniske data - mål
| Bredde |
165 mm |
| Høyde |
80 mm |
| Dybde |
36 mm |
| Rullebredde |
12 mm |
| Diameter på rullen |
36 mm |
| Diameter på forriglingsbolten |
18 mm |
| X-dimension of the latching bolt |
11,5 mm |
| Note (X-dimension of the latching bolt) |
Den samlede lengden på forriglingsbolten er et resultat av den foreskrevne innsettingsdybden for forriglingsbolten i dørbladet på 21 mm og X-dimensjonen. X-dimensjonen er avstanden mellom bunnen på låshuset og toppen av døren. |
| Design of the latching bolt |
45° bevel, from below |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP20 |
| Arbeidstempratur |
-15 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
400 VAC |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
10 A |
| Merkespenning |
230 VAC |
| Merkespenning |
200 VDC |
| driftssstrøm |
2.000 mA |
| Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
| Koblingselement |
NC contact, NO contact |
Note
| Note (General) |
The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt. |
| Note (Manual release) |
For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
Info
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kav15f05
| 336,5 kB | .jpg | 352.778 x 319.264 mm - 1000 x 905 px - 72 dpi
| 48,1 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 57,4 kB | .jpg | 123.472 x 111.831 mm - 350 x 317 px - 72 dpi
| 325,0 kB | .jpg | 352.778 x 319.264 mm - 1000 x 905 px - 72 dpi
| 47,7 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 47,7 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 45,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,5 MB | .png | 169.333 x 153.247 mm - 2000 x 1810 px - 300 dpi
| 51,6 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 111.831 mm - 350 x 317 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Bilder (diverse)
Monteringseksempel
ID: kav--m03
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 25.04.2026, 19:17