ZR 335-02Z-ST
| Produktbeteckning: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Moment |
| T | Tyckkontakt |
| (2) | |
| S | Tryckbult S |
| R | Nock med rulle R |
| H | Arm med rulle H |
| 10H | Justerbar armpinne 10H |
| 7H | Arm med rulle 7H |
| 1K | Arm med rulle 1K |
| 3K | Vinkelarm 3K |
| RMS | Mässingsrulle |
| (3) | |
| 335 | smal konstruktion |
| 355 | stor konstruktion |
| (4) | |
| 11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
| 02 | 2 brytande kontakter (br) |
| 20 | 2 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar) |
| 01/01 | 1 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger |
| 12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
| 03 | 3 brytande kontakter (br) |
| (5) | |
| H | Tryckkontakt med stafflade kontakter |
| UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
| (6) | |
| G24 | med LED |
| (7) | |
| 1 | Kabelgenomföring M20 |
| M20 | 1/2" kabelgenomföring NPT |
| NPT | M12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
| ST | M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
| (8) | |
| 2138 | Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion |
| (9) | |
| 1637 | guldpläterade kontakter |
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Konstruktion enligt EN 50041
Beställningsinformation
| Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
| Produktbeteckning |
ZR 335-02Z-ST |
| Artikelnummer (beställningsnummer) |
153004168 |
| eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM-nummer, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
| Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
| Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
| Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041 |
C |
| Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
| Bruttovikt |
SAP_WEIGHT_GROSS.210 g |
Allmänna data - Egenskaper
| Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Klassificering
| Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
| B10D Öppnare (NC) |
20.000.000 kopplingar |
Mekaniska data
| Manövreringselement |
Nock med rulle |
| Mekanisk livslängd, minimum |
30.000.000 kopplingar |
| Aktiveringskraft, minimum |
12 N |
| Aktiveringshastighet, maximum |
0,5 m/s |
| Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Mechanical data - Connection technique
| Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 4-polig Stickkontakt M12, 4-polig, B-kodering |
| Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
| Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
| Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
| Sensorns längd |
38 mm |
| Sensorns bredd |
40,5 mm |
| Sensorns höjd |
116,6 mm |
Omgivningsförhållanden
| Omgivningstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Elektriska data
| Termisk testström |
10 A |
| Krävd nominell kortslutningsström |
1.000 A |
| Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brukskategori AC-15 |
4 A |
| Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brukskategori DC-13 |
4 A |
| Kopplingsdon |
2 brytande kontakt (br) |
| Kopplingsprincip |
Moment |
| Maximal omkopplingsfrekvens |
5.000 /h |
| Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
UL-certifikat
CCC-certifiering
EU-försäkran om överensstämmelse
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
ID: k335rf01
| 708,5 kB | .jpg | 352.778 x 767.292 mm - 1000 x 2175 px - 72 dpi
| 88,2 kB | .png | 74.083 x 160.86700000000002 mm - 210 x 456 px - 72 dpi
| 22,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,4 MB | .png | 169.333 x 368.385 mm - 2000 x 4351 px - 300 dpi
| 23,5 kB | .jpg | 56.797000000000004 x 123.47200000000001 mm - 161 x 350 px - 72 dpi
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Diagram
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Generated at: 2026-05-02 11:41