T4VH 335-11Z-NPT
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Konstruktion enligt EN 50041
Beställningsinformation
| Produktbeteckning |
T4VH 335-11Z-NPT |
| Artikelnummer (beställningsnummer) |
101086410 |
| EAN (European Article Number) |
4030661064086 |
| eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM-nummer, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
| Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
| Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
| Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041 |
A |
| Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
| Armens material |
Metallfilm |
| Bruttovikt |
289 g |
Allmänna data - Egenskaper
| Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Klassificering
| Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
| B10D Öppnare (NC) |
20.000.000 kopplingar |
Mekaniska data
| Manövreringselement |
Arm med rulle |
| Rullmaterial |
Plast |
| Mekanisk livslängd, minimum |
30.000.000 kopplingar |
| Aktiveringshastighet, maximum |
2,5 m/s |
| Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
| Aktiveringsmoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
| Anslutning, kontakt |
screw connection NPT ½“ |
| Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
| Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Mekaniska data - mått
| Sensorns längd |
60,6 mm |
| Sensorns bredd |
40,5 mm |
| Sensorns höjd |
129,5 mm |
Omgivningsförhållanden
| Omgivningstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Elektriska data
| Termisk testström |
10 A |
| Krävd nominell kortslutningsström |
1.000 A |
| Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brukskategori AC-15 |
4 A |
| Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brukskategori DC-13 |
4 A |
| Kopplingsdon |
1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br) |
| Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
| Maximal omkopplingsfrekvens |
5.000 /h |
| Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
UL-certifikat
CCC-certifiering
EU-försäkran om överensstämmelse
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
ID: k335hf01
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 834.3190000000001 mm - 1000 x 2365 px - 72 dpi
| 133,6 kB | .png | 74.083 x 174.978 mm - 210 x 496 px - 72 dpi
| 28,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 12,6 MB | .png | 169.333 x 400.473 mm - 2000 x 4730 px - 300 dpi
| 29,7 kB | .jpg | 52.211000000000006 x 123.47200000000001 mm - 148 x 350 px - 72 dpi
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
151086410 T4VH 335-11Z-NPT
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Konstruktion enligt EN 50041
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Generated at: 2026-04-30 17:54