IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8
IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8
| Product type description: IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) |
| (1) | |
| M8 | M8 thread size |
| M12 | M12 thread size |
| M18 | M18 thread size |
| M30 | M30 thread size |
| (2) | |
| F | Flush |
| NF | Not flush |
| (3) | |
| 2 | Switching distance 2 mm |
| 4 | Switching distance 4 mm |
| 5 | Switching distance 5 mm |
| 8 | Switching distance 8 mm |
| 10 | Switching distance 10 mm |
| 14 | Switching distance 14 mm |
| 15 | Switching distance 15 mm |
| 22 | Switching distance 22 mm |
| (4) | |
| S30 | Short enclosure with 30 mm thread length |
| L45 | Longer enclosure with 45 mm thread length |
| L50 | Longer enclosure with 50 mm thread length |
| (5) | |
| 11 | NC / NO contact |
| (6) | |
| P | PNP |
| N | NPN |
| (7) | |
| L4 | 4-wire cable, length 2.00 m |
| ST4M8 | M8 connector plug: |
| ST4M12 | M12 connector plug: |
| Note: | |
| Not all component variants, which are possible according to this order code are available and/or technically feasible. | |
- Rustfri stålmantel
- DC 4-ledning
- Konnektor M8
- Konstruksjon M8 x 1
- Arbeidstempratur −25 … +80 °C
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103056905 |
| EAN (European Article Number) |
4030661649863 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-2 EN IEC 63000 |
| Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
| Kapslingsmateriale |
Rustfritt stål |
| Aktivt område |
Plast, termoplast |
| Materiale for muttrene |
Rustfritt stål |
| Bruttovekt |
14 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Integrert indikator, status |
Ja |
| Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Mekaniske data
| Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
7 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Nominell driftsavstand Sn |
2 mm |
| Note (Switching distance Sn) |
The specified switching distance is reduced when detecting metals other than Fe360. |
| Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
| Hysterese, (bryterdistanse), maksimum |
0,4 mm |
| Gjenta nøyaktighet R |
0,1 mm |
| Assured operating distance Sa, maximum |
1,62 mm |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Konnektor M8, 4-polet, A-kodet |
Mekaniske data - mål
| ISO-gjenger på sensor |
M8 |
| bredde på tvers av plan |
13 AF |
| Lengde på sensor |
40 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +80 °C |
| Lagrings- og transporttemparatur |
-30 ... +80 °C |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
| sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
| Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output |
1 kV |
Elektriske data
| Driftsspenning |
10 ... 36 VDC |
| max rippel |
10 % |
| Type spenningsområde |
DC |
| Merkespenning |
10 ... 36 VDC |
| Beskyttelseskabling integrert |
Beskyttet mot omvendt polaritet Overlastsikring Maks. sikringsytelse |
| Tid til beredskap, maksimum |
20 ms |
| Brytefrekvens, maksimum |
2.000 Hz |
| Koblingselement |
NO contact and NC contact (antivalent) |
| No-load supply current I0, maximum |
15 mA |
Elektriske data - Digital utgang
| Utgangsstrøm, maksimum |
200 mA |
| Voltage drop Ud, maximum |
1,6 V |
| Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
| Versjon koblingselementer |
p-type |
| Current leakage Ir, maximum |
0,05 mA |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
| Elektromagnetisk kompatibilitet |
EN IEC 60947-5-2 |
Statusvisning
| Fargen på LED |
gul |
| Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
LED flashes (f = 2 Hz) in the event of a short circuit or overload |
| Indicated operating states |
feilindikasjon brytetilstand |
Pin-tildeling
| Connection |
Sensortilkobling |
| PIN 1 |
Power supply |
| PIN 2 |
NC contacts |
| PIN 3 |
GND |
| PIN 4 |
NO contacts |
inkludert ved levering
| Leveringsomfang for monteringsmateriell |
2x Muttre |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kiflm8f03
| 559,0 kB | .jpg | 352.778 x 736.2470000000001 mm - 1000 x 2087 px - 72 dpi
| 28,0 kB | .jpg | 59.267 x 123.47200000000001 mm - 168 x 350 px - 72 dpi
| 26,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,6 MB | .png | 169.333 x 353.399 mm - 2000 x 4174 px - 300 dpi
| 107,1 kB | .png | 74.083 x 154.517 mm - 210 x 438 px - 72 dpi
Kontaktplassering
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | IFL-M8… / IFL-M12… / IFL-M18… / IFL-M30… |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Inductive proximity switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 EN IEC 63000:2018 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, October 21, 2025 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 23.04.2026, 18:20