laterally movable
AZM 40
- Pieni, tasainen runko
- Korkea pitovoima 2000 N
- Lukitusvoima 40 N
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- Yksilöllisesti koodattu. Koodaustaso "korkea" ISO 14119
- Sama malli kääntö- ja liukuoviin
- Vaikuttaja käännettävissä portaattomasti 180 astetta
- Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
AZM 161
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Koskettimet
- Pitkä käyttöikä
AZM300
- hygienic design
- Protection class IP 69
- Suitable for mounting to profile systems
- Thermoplastic enclosure
- RFID-technology for needs-based protection against tampering
- 3 different directions of actuation
- Compact design
- 3 LEDs to show operating conditions
- Suitable for hinged and sliding guards
- Series-wiring
- Manual release