schmersal_s_icon.png

EWS32 -40° Ausf.

Artikelnummer: 101195736

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • korte Knevel
  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
  • Afdichtingsgraad IP65
  • Aluminium behuizing

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

EWS32 -40° Ausf.

Artikelnummer (bestelnummer)

101195736

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-13

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-13

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-13

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000222

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000222

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Uitvoering

Frontplaatmontage

Keuzeschakelaar

Bouwvorm

Rond

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Knevel

korte

Afdichtingstype

Membraan

Lipafdichtingen

Vormafdichtingen

Materiaal van de frontring

Aluminium

Materiaal van de knevel

Kunststof

Kleur van de frontring

Zilver

Kleur van het knevel

Zwart

Brutogewicht

45 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Verkrijgbaar in blokkerende versie

Ja

Volledig geïsoleerd:

Ja

Aantal aan de stoter

2

Aantal schakelposities

3

Mechanische gegevens

Ontgrendeling

Ontgrendeling via draaibeweging

Blokkeerpositie

links - rechts

Mechanische levensduur, bedienorganen

300.000 schakelingen

Schakelhoek, links

55 °

Schakelhoek, rechts

55 °

Bevestiging

Montageflens EFM

Aandraaimoment van de schroeven

0,6 Nm

Typische bedieningskracht van de keuzeschakelaar

0,2 N

Mechanische gegevens - Afmetingen

Installatiehoogte

28 mm

Opmerking (installatiehoogte)

Hoogte voor het voorpaneel.

Diameter van de frontale ring

29,5 mm

Lengte van het knevel

28 mm

Inbouwdiameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Rastermaat

50 x 60 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-40 ... +75 °C

Trillingsvastheid

5 g

schokbestendig

<50 g (EN 60068-2-27)

Elektrische gegevens

Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal

1.000 /h

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Bewaking van de nulpositie met extra contactelement op positie 3 van de montageflens.

Leveringsomvang

Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)

De montageflens EFM is bij de levering inbegrepen

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 19-04-2026 07:54