schmersal_s_icon.png

EWS32 -40° Ausf.

Numéro d'article: 101195736

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Manette courte
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • Etanchéité IP65
  • Boîtier en aluminium

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

EWS32 -40° Ausf.

Référence d’article (n° de commande)

101195736

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-13

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-13

ETIM number, version 7.0

EC000222

ETIM number, version 6.0

EC000222

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Exécution

Montage sur plaque frontale

Selector switch

Modèle

Ronde

Conditions de montage (mécaniques)

au choix

Manette

court

Type d'obturation

Membrane

Joints labiaux

Joints plats

Matériau de l'anneau frontal

Aluminium

Matériau de la manette

Plastique

Couleur de l'anneau frontal

Argent

Couleur de la poignée

Noir

Poids brut

45 g

Données générales - Caractéristiques

Disponible avec maintien

Oui

Isolation totale

Oui

Nombre de poussoir

2

Nombre de positions de commutation

3

Données mécaniques

Réarmement

Déverrouillage de rotation

Position de maintien

left - right

Durée de vie mécanique, organes de commande

300.000 manœuvres

Angle de commutation, gauche

55 °

Angle de commutation, droite

55 °

Fixation

Embase de fixation EFM

Couple de serrage des vis

0,6 Nm

Typical actuating force of the selector switch

0,2 N

Données mécaniques - Dimensions

Mounting height

28 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Diamètre de l'anneau frontal

29,5 mm

Longueur de la poignée

28 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Epaisseur de la plaque frontale, min.

1 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Dimension d'encastrement

50 x 60 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-40 ... +75 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

5 g

Tenue aux chocs mécaniques

<50 g (EN 60068-2-27)

Données électriques

Switching frequency of the command device, maximum

1.000 /h

Données diverses

Remarque (applications)

Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.

Inclus dans la livraison

Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)

La bride de montage EFM est comprise dans la livraison

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Generated at: 20/04/2026 10:49