schmersal_s_icon.png

EWS32 -40° Ausf.

Varenummer: 101195736

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • kort vipp
  • Monteringshull Ø 22,3 mm
  • Tetthetsgrad IP65
  • Aluminiumhus

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

EWS32 -40° Ausf.

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101195736

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-13

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-13

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-13

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000222

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000222

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versjon

Frontplatemontering

Valgbryter

Design

Rund

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

vilkårlig

Veksle

kort

Forseglingstype

Membran

Leppetettinger

Formtettinger

Materialet i frontring

Aluminium

Håndtaksmateriale

Plast

Farge for frontringen

Sølv

Farge på håndtaket

Svart

Bruttovekt

45 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Forrigling

Ja

Fullstendig insolert

Ja

Antall stempel

2

Antall bryterposisjoner

3

Mekaniske data

Opplåsing

Roterende åpner

Forriglingsposisjon

left - right

Mechanical lifetime, Command devices

300.000 bevegelser

Koblingsvinkel, venstre

55 °

Koblingsvinkel, høyre

55 °

Montering

Monteringsflens EFM

Tiltrekkingsmoment for skruer

0,6 Nm

Typisk aktiveringskraft for valgbryteren

0,2 N

Mekaniske data - mål

Installasjonshøyde

28 mm

Merknad (installasjonshøyde)

Height in front of the front panel.

Frontringens diameter

29,5 mm

Lengden på håndtaket

28 mm

Monteringshull

22,3 mm

Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}

1 mm

Tykkelse på frontplaten, maksimum

6 mm

Avstand

50 x 60 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-40 ... +75 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

5 g

sjokkresitanse

<50 g (EN 60068-2-27)

Elektriske data

Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum

1.000 /h

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.

inkludert ved levering

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Monteringsflens EFM er inkludert i leveransen

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 20.04.2026, 19:07