EWS32 -40° Ausf.
EWS32 -40° Ausf.
Downloads
- lyhyt nuppi
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
| Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
| Tuotekuvaus |
EWS32 -40° Ausf. |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101195736 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-13 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
| Muotoilu |
Etuseinä-asennus Selector switch |
| Design |
Pyöreä |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
| Vipu |
lyhyt |
| Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste Muototiivisteet |
| Eturenkaan materiaali |
Alumiini |
| Vivun materiaali |
Muovi |
| Eturenkaan väri |
Hopea |
| Kahvan väri |
musta |
| Bruttopaino |
45 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
| Kokonaan eristetty |
Kyllä |
| Ohjaintappien lukumäärä |
2 |
| Kytkentäasentojen lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot
| Vapautus |
Palautus vääntämällä |
| lukitusasento |
left - right |
| Mechanical lifetime, Command devices |
300.000 kytkentäalue |
| Kytkentäkulma, vasen |
55 ° |
| Kulma, kytkentäkulma, oikea |
55 ° |
| Kiinnitys |
Asennuslaippa EFM |
| Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
| Typical actuating force of the selector switch |
0,2 N |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Mounting height |
28 mm |
| Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
| Kauluksen halkaisija |
29,5 mm |
| Kahvan pituus |
28 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1 mm |
| Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
| Asennusväli |
50 x 60 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-40 ... +75 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
5 g |
| Iskunkestävyys |
<50 g (EN 60068-2-27) |
Sähköiset tiedot
| Switching frequency of the command device, maximum |
1.000 /h |
Tietoja
| Huomautus (sovelluskäytöt) |
Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange. |
Toimitus sisältää
| Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Kiinnityslaippa EFM sisältyy toimitukseen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kews-f02
| 707,2 kB | .jpg | 352.778 x 494.947 mm - 1000 x 1403 px - 72 dpi
| 58,8 kB | .png | 74.083 x 103.717 mm - 210 x 294 px - 72 dpi
| 43,1 kB | .jpg | 87.842 x 123.47200000000001 mm - 249 x 350 px - 72 dpi
| 46,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,6 MB | .png | 169.333 x 237.57500000000002 mm - 2000 x 2806 px - 300 dpi
Tuotekuva( luettelokuva)
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 28.4.2026 9.45