schmersal_s_icon.png

EWS32 -40° Ausf.

Artikelnummer: 101195736

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • kort håndtag
  • Monterings diameter Ø 22,3 mm
  • Beskyttelses klasse IP65
  • Aluminiumshus

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

EWS32 -40° Ausf.

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101195736

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-13

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-13

ETIM number, version 7.0

EC000222

ETIM number, version 6.0

EC000222

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Version

Montering på forplade

Valgafbryder

Konstruktionsform

Rund

Installationsforhold (mekaniske)

vilkårlig

Omskifter

kort

Forseglingstype

Membran

Læbetætninger

Formtætninger

Frontringens materiale

Aluminium

Materiale til håndtag

Plastik

Farve til frontringen

Sølv

Farve på håndtag

Sort

Bruttovægt

45 g

Generelle data - egenskaber

Låsning

Ja

Fuldt isoleret

Ja

Antal stempler

2

Antal afbryderpositioner

3

Mekaniske data

Sikring

Dreje oplåsning

Låsestilling

left - right

Mekanisk levetid, kommandoenheder

300.000 koblinger

Koblingsvinkel, venstre

55 °

Koblingsvinkel, højre

55 °

Fastgørelse

Monteringsflange EFM

Tilspændingsmoment skruelængde

0,6 Nm

Typisk aktiveringskraft for omskifter

0,2 N

Mekaniske data - afmåling

Mounting height

28 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Diameter på frontring

29,5 mm

Længde på omskifter

28 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse af frontplade, minimum

1 mm

Tykkelse af frontplade, maksimum

6 mm

Gittermål

50 x 60 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-40 ... +75 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

5 g

Modstand over for slag

<50 g (EN 60068-2-27)

Elektrisk data

Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum

1.000 /h

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

Monteringsflange er inkluderet i leverancen EFM

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 19.04.2026 07.48