ZR 335-02z-2891
ZR 335-02z-2891
| Typebenaming van het product: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Sprongschakeling |
| T | Tastschakeling |
| (2) | |
| S | Stoter S |
| R | Rolstoter R |
| H | Roldraaihefboom H |
| 10H | Staafhefboom 10H |
| 7H | Roldraaihefboom 7H |
| 1K | Rolhefboom 1K |
| 3K | Haakse rolhefboom 3K |
| RMS | Messing rol |
| 4V. | Basiseenheid voor draaihefboom (zonder Bediensleutel) |
| (3) | |
| 335 | smalle vorm |
| 355 | brede vorm |
| (4) | |
| 11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| 02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
| 20 | 2 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
| 01/01 | 1 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts |
| 12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| 03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
| (5) | |
| H | Tastschakeling met contactstaffeling |
| UE | Tastschakeling met overlapping |
| 2272 | Speciale rolbout met kraag |
| 1183 | met aluminium stok |
| 1699-1 | externe schroeven en klemmen van roestvrij staal |
| (6) | |
| G24 | met LED |
| (7) | |
| 1 | Wartelinvoer M20 |
| M20 | Wartelinvoer M20 |
| NPT | kabelwartel NPT 1/2" |
| ST | M12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
| ST-2310 | M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
| (8) | |
| 2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
| (9) | |
| 1637 | vergulde contacten |
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
ZR 335-02z-2891 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
153012603 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
| Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
| Aandrijfvorm volgens EN 50041 |
C |
| Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
| Brutogewicht |
190 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Veiligheidsfuncties |
Ja |
| Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
| B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
rolstoter |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
| Bedieningskracht, minimum |
12 N |
| Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
| Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
| Opmerking (natrilduur) |
Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
| Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
| Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
38 mm |
| Breedte van de sensor |
40,5 mm |
| Hoogte van de sensor |
116,6 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-30 ... +80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
10 A |
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
1.000 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
| Schakelelement |
2 verbreekcontacten (NG) |
| Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
| Maximale schakelfrequentie |
5.000 /h |
| Omschakeltijd, maximum |
2 ms |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
(-2891) Revited roller bolt |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
UL-certificaat
CCC certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: k335rf01
| 708,5 kB | .jpg | 352.778 x 767.292 mm - 1000 x 2175 px - 72 dpi
| 88,2 kB | .png | 74.083 x 160.86700000000002 mm - 210 x 456 px - 72 dpi
| 22,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,4 MB | .png | 169.333 x 368.385 mm - 2000 x 4351 px - 300 dpi
| 23,5 kB | .jpg | 56.797000000000004 x 123.47200000000001 mm - 161 x 350 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Origineel | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | zie bestelsleutel |
| Beschrijving van de component: | Positieschakelaar |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Plaats en datum van opstelling: | Shanghai, 5. mei 2021 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Michele Seassaro Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 22/04/2026 14:13