Z4V10H 335-11Z-U90
| 製品タイプの説明: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | スナップアクション |
| T | スローアクション |
| (2) | |
| S | プランジャー S |
| R | ローラープランジャー R |
| H | ローラーレバー H |
| 10H | ロッドレバー 10H |
| 7H | ローラーレバー 7H |
| 1K | オフセットローラーレバー 1K |
| 3K | アングルローラーレバー 3K |
| RMS | 真鍮製ローラー |
| 4V. | ローラーレバー基本装置(アクチュエーターなし) |
| (3) | |
| 335 | スリムデザイン |
| 355 | ラージデザイン |
| (4) | |
| 11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
| 02 | 2 NC接点 |
| 20 | 2 NO 接点 (安全用途には不適) |
| 01/01 | 1 NC接点左 / 1 NC接点右 |
| 12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
| 03 | 3 NC接点 |
| (5) | |
| H | スタッガー接点、スローアクション |
| UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
| 2272 | 2272 カラー付き特殊ローラーボルト |
| 1183 | アルミニウム ロッド付き |
| 1699-1 | 外装ステンレス製ボルトとクランプ |
| (6) | |
| G24 | LED付き |
| (7) | |
| 1 | ケーブル引込口: M20 |
| M20 | ケーブル引込口: M20 |
| NPT | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
| ST | Aコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
| ST-2310 | B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
| (8) | |
| 2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
| (9) | |
| 1637 | 金メッキ接点 |
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN 50041による設計
- 位置検出にのみ使用可能
注文データ
| 製品タイプの説明 |
Z4V10H 335-11Z-U90 |
| 部品番号(注文番号) |
151153075 |
| eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
| ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
認証
| 証明書 |
cULus CCC |
一般データ
| ハウジング形状 |
標準構造設計 |
| ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
| レバー材質 |
金属フィルム |
| ロッドの材質 |
樹脂 |
| 総重量 |
265 g |
安全性評価
| 規定 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| ミッションタイム |
20 年 |
機械的データ
| 動作エレメント |
ロッドレバー |
| 機械寿命, 最小 |
30,000,000 操作 |
| 作動速度, 最大 |
2.5 m/s |
| 注記 (作動速度) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
| アクチュエータ回転 |
90 ° |
機械的データ - 電気機械式
| 接続 |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
| ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
| ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
| 注記 |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
| 長さ×幅×高さ |
センサーの高さ:111.5 mm(ロッド除く) |
| センサー長 |
38 mm |
| センサーの幅 |
40.5 mm |
環境条件
| 使用周囲温度 |
-30 ... +80 °C |
電気的データ
| 熱試験電流 |
10 A |
| 要求定格短絡電流 |
1,000 A |
| 使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
| 使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
| 使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
| 使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
| スイッチエレメント |
1 NO 接点、1 NC 接点 |
| スイッチ原理 |
スナップアクション |
| 最大スイッチング周波数 |
5,000 /h |
| 接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
UL Certificate
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
ID: k335hf03
| 1.022,6 kB | .jpg | 352.778 x 1124.303 mm - 1000 x 3187 px - 72 dpi
| 128,8 kB | .png | 74.083 x 236.008 mm - 210 x 669 px - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 12,3 MB | .png | 169.333 x 539.6650000000001 mm - 2000 x 6374 px - 300 dpi
| 18,4 kB | .jpg | 38.806000000000004 x 123.47200000000001 mm - 110 x 350 px - 72 dpi
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated at: 2026/04/27 23:41