T4VH 336-11Z-ST-1637
- EN 50041による設計
- アクチュエータは10°調整可
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータの幅広い選択肢
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
注文データ
| 製品タイプの説明 |
T4VH 336-11Z-ST-1637 |
| 部品番号(注文番号) |
103012023 |
| EAN(欧州部品番号) |
4030661480848 |
| eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
| ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
認証
| 証明書 |
cULus CCC |
一般データ
| ハウジング形状 |
標準構造設計 |
| EN 50041に準拠したアクチュエーター型 |
A |
| 筐体材質 |
樹脂、グラスファイバー強化 |
| レバー材質 |
金属フィルム |
| 総重量 |
180 g |
一般データ - 仕様
| 安全機能 |
Yes |
| 極数 |
4 |
安全性評価
| 規定 |
EN IEC 60947-5-1 |
| ミッションタイム |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
| B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
| 動作エレメント |
ローラレバー |
| ローラー材質 |
樹脂 |
| 機械寿命, 最小 |
30,000,000 操作 |
| 作動速度, 最大 |
2.5 m/s |
| 注記 (作動速度) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
| 作動トルク、最小 |
0.3 Nm |
機械的データ - 電気機械式
| Type of electrical connection |
Connector plug M12 |
| 接続 |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
| ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
| ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
| 注記 |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
| センサー長 |
60.5 mm |
| センサーの幅 |
40.5 mm |
| センサーの高さ |
129.5 mm |
環境条件
| 使用周囲温度 |
-30 ... +80 °C |
環境条件 - 絶縁値
| 定格インパルス耐電圧 Uimp |
6 kV |
電気的データ
| 熱試験電流 |
10 A |
| 要求定格短絡電流 |
1,000 A |
| 使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
| 使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
| 使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
| 使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
| スイッチエレメント |
1 NO 接点、1 NC 接点 |
| スイッチ原理 |
スローアクション |
| 最大スイッチング周波数 |
5,000 /h |
| 接点材質、電気的 |
金めっき銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
UL Certificate
CCC certification
Declaration of conformity (EC)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
ID: k336hf01
| 693,8 kB | .jpg | 352.778 x 752.1220000000001 mm - 1000 x 2132 px - 72 dpi
| 106,8 kB | .png | 74.083 x 157.692 mm - 210 x 447 px - 72 dpi
| 27,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,2 MB | .png | 169.333 x 361.103 mm - 2000 x 4265 px - 300 dpi
| 26,0 kB | .jpg | 57.856 x 123.47200000000001 mm - 164 x 350 px - 72 dpi
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
153012023 T4VH 336-11Z-ST-1637
- EN 50041による設計
- アクチュエータは10°調整可
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータの幅広い選択肢
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated at: 2026/04/30 17:36