Z4V10H 335-11Z-1557-1
Z4V10H 335-11Z-1557-1
Téléchargements
| Désignation produit: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Rupture brusque |
| T | Action dépendante |
| (2) | |
| S | Poussoir S |
| R | Poussoir à galet R |
| H | Tête rotative à levier à galet H |
| 10H | Levier antenne 10H |
| 7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
| 1K | Levier à galet 1K |
| 3K | Levier à galet inversé 3K |
| RMS | Galet en laiton |
| 4V. | Appareil de base pour levier pivotant (sans actionneur) |
| (3) | |
| 335 | forme étroite |
| 355 | forme large |
| (4) | |
| 11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
| 02 | 2 contacts NF |
| 20 | 2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité) |
| 01/01 | 1 contact NF à gauche / 1 contact NF à droite |
| 12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
| 03 | 3 contacts NF |
| (5) | |
| H | Action dépendante avec contacts décalés |
| UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
| 2272 | Boulon spécial pour rouleau avec collier |
| 1183 | avec tige en aluminium |
| 1699-1 | Vis et collier de serrage extérieurs en acier inoxydable |
| (6) | |
| G24 | avec LED |
| (7) | |
| 1 | Entrée de câble M 20 |
| M20 | Entrée de câble M20 |
| NPT | Entrée de câble 1/2" NPT |
| ST | Raccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
| ST-2310 | Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
| (8) | |
| 2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
| (9) | |
| 1637 | contacts dorés |
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Forme selon EN 50041
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
Z4V10H 335-11Z-1557-1 |
| Référence d’article (n° de commande) |
151087262 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
| Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
| Modèle de boîtier |
Construction normée |
| Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
| Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
| Matériau du levier |
métal |
| Matériau de la tige |
Plastique |
| Poids brut |
434 g |
Données générales - Caractéristiques
| Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
| Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
| Normes de référence |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
| Actionneur |
Levier antenne |
| Durée de vie mécanique, min. |
30.000.000 manœuvres |
| Vitesse d'attaque, max. |
2,5 m/s |
| Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
| Remarque (temps de rebond) |
Temps de rebond selon la vitesse d'actionnement |
| Couple d'actionnement, min. |
0,3 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
| Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
| Section du câble, min. |
0,75 mm² |
| Section du câble, max. |
2,5 mm² |
| Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
| Longeur x Largeur x Hauteur |
Hauteur du capteur: 111.5 mm (sans tige) |
| Longueur du capteur |
38 mm |
| Largeur du capteur |
40,5 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
| Tension assignée d'isolement |
500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
| Courant nominal thermique |
10 A |
| Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1.000 A |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
| Elément de commutation |
1 contact NO, 1 contact NF |
| Principe de commutation |
Rupture brusque |
| Fréquence de manœuvres |
5.000 /h |
| Temps de commutation, max. |
2 ms |
| Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Certification CCC
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: k335hf03
| 1.022,6 kB | .jpg | 352.778 x 1124.303 mm - 1000 x 3187 px - 72 dpi
| 128,8 kB | .png | 74.083 x 236.008 mm - 210 x 669 px - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 12,3 MB | .png | 169.333 x 539.6650000000001 mm - 2000 x 6374 px - 300 dpi
| 18,4 kB | .jpg | 38.806000000000004 x 123.47200000000001 mm - 110 x 350 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
103015110 PS315-Z11-J300
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Boîtier métallique
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Forme selon EN 50041
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Réglage du levier par crans de 15°
- Disponible avec LED
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| Déclaration UE de conformité | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
| Désignation du composant | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | voir exemple de commande |
| Description du composant: | Interrupteur de position |
| Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
| Directive RoHS | 2011/65/EU |
| Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 |
| Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lieu et date de l'émission: | Shanghai, le 5 mai 2021 |
![]() |
| Signature à l'effet d'engager la société Michele Seassaro Président Directeur Général |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 30.04.2026 16:55