Safety Light Curtains
SLC 440COM
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
- Démarrage automatique ou redémarrage manuel
- Aide active intégrée à l'installation
- Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
- Paramétrage convivial sans outils
- Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
SLC 440
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
- Aide active intégrée à l'installation
- Masquage : fixe / mobile
- Double acquittement
- Surveillance du contacteur
- Codage des faisceaux
- Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
- Paramétrage convivial sans outils
- Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
SLC 445
- Polyvalent
- Inhibition
- Mode cyclique
- Double acquittement
- Multiscan
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Aide active intégrée à l'installation
- Masquage : fixe / mobile
- Etat et diagnostic via l'affichage à 7 segments
- Surveillance du contacteur
- Paramétrage convivial sans outils