schmersal_s_icon.png

ZV14H 235-11Z-ST

Numéro d'article: 101188539

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Réglage du levier par crans de 10°

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ZV14H 235-11Z-ST

Référence d’article (n° de commande)

101188539

EAN (European Article Number)

4030661344188

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Modèle de boîtier

Construction normée

Matériau du boîtier

Métal, zamac injecté

Matériau du levier

métal

Poids brut

210 g

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de pôles

4

Classification

Normes de référence

EN IEC 60947-5-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

20000000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

tête rotatif à levier à galet

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

20000000 manœuvres

Vitesse d'attaque, min.

4122 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

1 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°

Couple d'actionnement, min.

0,2 Nm

Couple pour ouverture forcée

0,2 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Type of electrical connection

Connecteur M12

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

46 mm

Largeur du capteur

30 mm

Hauteur du capteur

114 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1000 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Elément de commutation

1 contact NO, 1 contact NF

Principe de commutation

Rupture brusque

Fréquence de manœuvres

5000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

Diagramme de contact

151188539 ZV14H 235-11Z-ST
  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Réglage du levier par crans de 10°

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantZ/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Interrupteur de position
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 20 avril 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal, Inc., 15 Skyline Drive, NY 10532 Hawthorne

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Generated at: 2026-05-02 15 h 23