ZR 235-02Z-RVA
ZR 235-02Z-RVA
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
ZR 235-02Z-RVA |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101177455 |
| EAN (European Article Number) |
4030661308753 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
| Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
c |
| Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
| Bruttopaino |
155 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Rullatyönnin |
| Rullan materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
20.000.000 kytkentäalue |
| Toimintavoima, minimi |
9 N |
| Pakkoavausvoima, minimi |
19 N |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
30 mm |
| Leveys |
30 mm |
| Korkeus |
86 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1.000 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
| Kytkinosa |
2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
| kytkentätaajuus |
5.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: k235rf06
| 678,7 kB | .jpg | 352.778 x 729.192 mm - 1000 x 2067 px - 72 dpi
| 90,0 kB | .png | 74.083 x 153.106 mm - 210 x 434 px - 72 dpi
| 68,5 kB | .png | 59.619 x 123.472 mm - 169 x 350 px - 72 dpi
| 29,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 27,5 kB | .jpg | 59.619 x 123.47200000000001 mm - 169 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
151177455 ZR 235-02Z-RVA
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 27.4.2026 17.59