TK 235-11Z-M20-2415
TK 235-11Z-M20-2415
| Tuotekuvaus: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Momenttikosketin |
| T | Suoratoiminen |
| (2) | |
| S | Tappityönnin S |
| R | Rullatyönnin R |
| 4S | Tappityönnin 4S |
| 4R | Rullatyönnin 4R |
| 1R | Rullavipu 1R |
| K | Rullavipu K |
| 3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
| 4K | Nivelrullavipu ulospäin 4K |
| K4 | Nivelrullavipu ulospäin K4 |
| 1H | Rullavarsi 1H |
| 7H | Rullavarsi 7H |
| 10H | Puikkovipu 10H |
| 12H | Rullavarsi 12H |
| 14H | Rullavarsi 14H |
| AF | Jousiantennivipu AF |
| RMS | Messinkirulla |
| (3) | |
| 3 | kapea rakenne |
| 215 | leveä rakenne |
| (4) | |
| 02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| 20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön) |
| (5) | |
| H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
| UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
| (6) | |
| M16 | Johdon sisäänvienti M16 |
| ilman | Johdon läpivienti M20 |
| ID | IDC-liitäntätapa |
| NPT | kaapelin sisäänvienti NPT 1/2" |
| ST | M12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
| ST-2310 | M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
| (7) | |
| 2574 | Kotelo L-muotoisilla kiinnitysrei'illä (vaakasuora tai pystysuora suunta siirrettävissä) |
| (8) | |
| 2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
| (9) | |
| 1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
TK 235-11Z-M20-2415 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
151166597 |
| EAN (European Article Number) |
4030661418803 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
| Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
e |
| Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
| Bruttopaino |
160 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Rullavipu |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
20.000.000 kytkentäalue |
| Toimintavoima, minimi |
9 N |
| Pakkoavausvoima, minimi |
19 N |
| Tunnistusnopeus, minimi |
240 mm/min |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
| Note (Actuating speed) |
Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin |
| Humautus (värähtelyaika) |
Värähtelyaika tunnistusnopeuden mukaan |
| Huomautus (kytkentäaika) |
Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
30 mm |
| Leveys |
30 mm |
| Korkeus |
95,1 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1.000 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| kytkentätaajuus |
5.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: k235kf01
| 691,9 kB | .jpg | 352.778 x 749.653 mm - 1000 x 2125 px - 72 dpi
| 91,2 kB | .png | 74.083 x 157.339 mm - 210 x 446 px - 72 dpi
| 23,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,5 MB | .png | 169.333 x 359.833 mm - 2000 x 4250 px - 300 dpi
| 25,9 kB | .jpg | 58.208000000000006 x 123.47200000000001 mm - 165 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
103014984 PS215-T11-K200
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Metallikotelo
- EN 50047 rakenne
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- LED-malli saatavana
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 24.4.2026 4.18