schmersal_s_icon.png

extraíble

AZM 40

AZM 40


  • formato plano, pequeño
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • Fuerza de retención 40 N
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119
  • Sólo una versión para puertas giratorias y correderas
  • El actuador se puede aproximar al dispositivo de bloqueo de forma continua dentro de un ángulo de 180º.
  • Montaje simétrico, atornillable a ambos lados
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Ir a la categoría
AZM 150

AZM 150


  • 8 posiciones de inserción gracias al cabezal giratorio
  • Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
  • Caja de termoplástico

Ir a la categoría
AZM 161

AZM 161


  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contactos
  • Larga vida

Ir a la categoría
AZM 170

AZM 170


  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Larga vida
  • Elevada fuerza de bloqueo

Ir a la categoría