schmersal_s_icon.png

rimovibile

AZM 40

AZM 40


  • Design compatto e piatto
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • Forza di ritenuta 40 N
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
  • Una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
  • L'azionatore può azionare la ritenuta in modo continuo, senza scatti, entro un angolo di 180.
  • Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Vai alla categoria
AZM 150

AZM 150


  • 8 piani di azionamento tramite testa ruotabile
  • Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
  • Custodia in plastica

Vai alla categoria
AZM 161

AZM 161


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ritenuta
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contatti
  • Lunga durata

Vai alla categoria
AZM 170

AZM 170


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Forma compatta
  • Ritenuta
  • Lunga durata
  • Elevata forza di ritenuta

Vai alla categoria