schmersal_s_icon.png

removable

AZM 40

AZM 40


  • Kompakt, flat utforming
  • Høy holdekraft 2000 N
  • Holdekraft 40 N
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
  • Bare en versjon for hengslede og skyvedører
  • Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
  • Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Til kategori
AZM 150

AZM 150


  • 8 startplan med roterende hode
  • Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
  • Plast bryterhus

Til kategori
AZM 161

AZM 161


  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakter
  • Lang levetid

Til kategori
AZM 170

AZM 170


  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft

Til kategori