schmersal_s_icon.png

amovível

AZM 40

AZM 40


  • Forma construtiva pequena e plana
  • alta força de fechamento 2000 N
  • Força de retenção 25 N
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180 .
  • Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Ir para a categoria
AZM 150

AZM 150


  • 8 Níveis de arranque através do botão rotativo
  • montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
  • Invólucro em termoplástico

Ir para a categoria
AZM 161

AZM 161


  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 contatos
  • Longa durabilidade

Ir para a categoria
AZM 170

AZM 170


  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Formato compacto
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Longa durabilidade
  • alta força de fechamento

Ir para a categoria