ZS 335-11Z-NPT
ZS 335-11Z-NPT
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Bauform nach EN 50041
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
ZS 335-11Z-NPT |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101086407 |
| EAN (European Article Number) |
4030661064406 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
| Gehäusebauform |
Normbauform |
| Antriebsform gemäß EN 50041 |
B |
| Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
| Bruttogewicht |
185 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
| B10D Öffner (NC) |
20.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
| Betätigungselement |
Druckbolzen |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000.000 Schaltspiele |
| Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,5 m/s |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussart |
Schraubanschluss NPT ½“ |
| Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
| Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge des Sensors |
38 mm |
| Breite des Sensors |
40,5 mm |
| Höhe des Sensors |
103,5 mm |
Umgebungsbedingungen
| Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
10 A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
| Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
| Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
| Schaltelement |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
| Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
| Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
| Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
UL-Zertifikat
Konformitätserklärung (EU)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: k335sf01
| 918,4 kB | .jpg | 352.778 x 759.178 mm - 1000 x 2152 Pixel - 72 dpi
| 109,6 kB | .png | 74.083 x 159.45600000000002 mm - 210 x 452 Pixel - 72 dpi
| 27,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 10,7 MB | .png | 169.333 x 364.49 mm - 2000 x 4305 Pixel - 300 dpi
| 28,4 kB | .jpg | 57.503 x 123.47200000000001 mm - 163 x 350 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
151086407 ZS 335-11Z-NPT
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Bauform nach EN 50041
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 20. April 2021 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.05.2026, 09:12