schmersal_s_icon.png

IFL 5-18L-10TP-2130 8,0M

Artikelnummer: 101137965

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Bauform M 18 x 1

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

IFL 5-18L-10TP-2130 8,0M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101137965

EAN (European Article Number)

4030661050294

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002714

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

DIN VDE 0660-208

Gehäusebauform

Zylinder, Gewinde

Einbaubedingungen (mechanisch)

bündig

Werkstoff des Gehäuses

Messing

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

vernickelt

Werkstoff der aktiven Flächen

Kunststoff

Werkstoff der Klemmschelle

Thermoplast

Bruttogewicht

295 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Nein

Leitungstülle

Ja

Anzahl der Leitungsadern

3

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum

18 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nennnschaltabstand Sn

5 mm

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

8 m

Anschlussart

Kabel

Anzahl der Leitungsadern

3

Aderquerschnitt

0,34 mm2

Werkstoff des Leitungsmantels

TPE-S

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO-Gewinde des Sensors

M18

Schlüsselweite

24 SW

Länge des Sensors

91 mm

Umgebungsbedingungen

IP - Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +130 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Elektrische Daten

Betriebsspannung

10 ... 30 VDC

Art des Spannungsbereichs

DC

Leerlaufstrom I0, typisch

1,8 mA

Bemessungsbetriebsspannung

10 ... 30 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

200 mA

Schaltelement

Schließer (NO)

Schutzbeschaltung integriert

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Überlastschutz

Kurzschlussschutz

Schaltfrequenz, circa

200 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannungsfall Ud, maximum

1,2 V

Strom bei Spannungsfall Ud

0,2 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

ohne

Lieferumfang

Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)

Lieferumfang mit Klemmschelle H 18


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.05.2026, 12:19