schmersal_s_icon.png

IFL 5-18L-10TP-2130 8,0M

Tuotenumero: 101137965

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Rakennemalli M 18 x 1

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 5-18L-10TP-2130 8,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101137965

EAN (European Article Number)

4030661050294

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

Kotelon rakenne

sylinteri, kierre

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

uppoasennus

Kotelon materiaali

Messinki

Kotelon pinnoitteen materiaali

niklattu

Aktiivinen alue

Muovi

Kiinnikepannan materiaali

kestomuovi

Bruttopaino

295 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Ei

Kaapelisukka

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

3

Mekaaniset tiedot

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

8 m

Pistokeliitin

kaapeli

Number of cable wires

3

johdon poikkipinta-ala

0,34 mm2

Kaapelivaipan materiaali

TPE-S

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin ISO-kierre

M18

avainväli

24 SW

Pituus

91 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +130 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

1,8 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Nimellisvirta

200 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Ylikuormitussuoja

Sulakkeiden enimmäiskuormitus

Kytkentätaajuus, noin

200 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Kytkentälähtö

PNP

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

without

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Holkkiliitin H 18 sisältyy toimitukseen


Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 2.5.2026 14.51