IFL 5-18L-10TP-2130 8,0M
IFL 5-18L-10TP-2130 8,0M
Downloads
- Bouwvorm M 18 x 1
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
IFL 5-18L-10TP-2130 8,0M |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101137965 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661050294 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
CCC |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 |
| Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
| Inbouwcondities (mechanische) |
glad, vlak |
| Materiaal van de behuizing |
Messing |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
vernikkeld |
| Actief vlak |
Kunststof |
| Materiaal van de zadelklem |
thermoplast |
| Brutogewicht |
295 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Geïntegreerde weergave, status |
Neen |
| Kabeldoorvoer |
Ja |
| Aantal kabeladers |
3 |
Mechanische gegevens
| Aandraaimoment van de moeren, maximum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Nominale werkafstand Sn |
5 mm |
| Opmerking (schakelafstand) |
Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
8 m |
| aansluitwijze |
Kabel |
| Aantal kabeladers |
3 |
| Aderdoorsnede |
0,34 mm2 |
| Materiaal van de kabelmantel |
TPE-S |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| ISO-schroefdraad van de sensor |
M18 |
| Sleutelwijdte, bekwijdte |
24 SW |
| Lengte van de sensor |
91 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +130 °C |
| Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| schokbestendig |
30 g / 11 ms |
| Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
| Bedrijfsspanning |
10 ... 30 VDC |
| Type spanningsbereik |
DC |
| Nullaststroom I0, typisch |
1,8 mA |
| Nominale bedrijfsspanning |
10 ... 30 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
200 mA |
| Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
| Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging Overlastbeveiliging Kortsluitbeveiliging |
| Schakelfrequentie, ca. |
200 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
| Spanningsval Ud, maximum |
1,2 V |
| Stroom bij spanningsval Ud |
0,2 A |
| Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakeling |
Statusindicatie
| Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
zonder |
Leveringsomvang
| Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
De zadelklem H 18 is bij de levering inbegrepen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kifl5f15
| 251,2 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 38,7 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 17,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,9 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
| 18,0 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 2/05/2026 12:20