ZV14H 256-11Z-1058
| Produkttypebetegnelse: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Spring kontakt |
| T | Glidekontakt (ikke til AF/S) |
| (2) | |
| S | Stødstang S |
| R | Rulletrykstang R |
| 4S | Stødstang 4S |
| 4R | Rullearm 4R |
| 1R | Rulle arm udadvendt 1R |
| K | Rullearm udadvent K |
| 3K | Vinkel rulle på arm 3K |
| 4K | Vinkel rulle på arm 4K |
| K4 | Vinkel rulle på arm K4 |
| 1H | Rullearm 1H |
| 7H | Rullearm 7H |
| 10H | Stangarm 10H |
| 12H | Rullearm 12H |
| 14H | Rullearm 14H |
| AF | Fjederarm AF |
| RMS | Messing rulle |
| (3) | |
| 3 | slankt design |
| 215 | bredt design |
| (4) | |
| 02 | 2 brydekontakter (NC) |
| 11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
| 20 | 2 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver) |
| (5) | |
| H | Trykkontakt med kontakter i lag |
| UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
| Z | Ekstra tætning mellem fastgørelse og hus |
| (6) | |
| M16 | Kabelindgang M16 |
| uden | Kabelindgang M20 |
| ID | Skæreklemmer |
| NPT | 1/2" NPT kabelindgang |
| ST | M12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
| ST-2310 | M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
| (7) | |
| 2574 | Hus med L-fomede monteringshuller (kan forskydes i horisontal eller vertikal retning) |
| (8) | |
| 2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
| (9) | |
| 1637 | guldbelagte kontakter |
- med gummirulle 50 mm diameter
Bestillings data
| Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
| Produkttypebetegnelse |
ZV14H 256-11Z-1058 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101181759 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket |
| Armmateriale |
Metal |
| Bruttovægt |
95 g |
Generelle data - egenskaber
| Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
| Antal hjælpekontakter |
1 |
| Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
| B10D åbner (NC) |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data
| Aktuator |
Rulle arm |
| Rullemateriale |
Gummi |
| Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 koblinger |
| Aktiveringshastighed, minimum |
687 mm/min |
| Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
| Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse |
| Aktuatormoment, minimum |
0,2 Nm |
| Tvangsåbningsstramning |
0,2 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
| Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
46 mm |
| Bredde på føler |
58 mm |
| Højde på føler |
101 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
500 V |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
10 A |
| Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
| Brugskategori AC-15 |
240 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
4 A |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
1 A |
| Koblingselement |
1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC) |
| Koblingsprincip |
Spring kontakt |
| Preltid, maksimum |
3 ms |
| Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Skiftetid, maksimum {ms} |
5,5 ms |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
(-1058) with rubber roller diameter 50mm, width 11,5mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: k256hf05
| 703,9 kB | .jpg | 352.778 x 517.878 mm - 1000 x 1468 px - 72 dpi
| 92,0 kB | .png | 74.083 x 108.656 mm - 210 x 308 px - 72 dpi
| 41,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,7 MB | .png | 166.55700000000002 x 244.506 mm - 2000 x 2936 px - 305 dpi
| 54,5 kB | .jpg | 83.961 x 123.47200000000001 mm - 238 x 350 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
| Komponentens betegnelse: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | se typenøgle |
| Komponentens beskrivelse: | Positionsafbryder |
| Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
| RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
| Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
| Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 20. april 2021 |
![]() |
| Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 02.05.2026 13.54