Z4VH 336-11z-RVA
| Ürün tip tanımı: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Susta hareketi |
| T | Yavaş hareket |
| (2) | |
| S | Piston S |
| R | Makaralı kumanda çubuğu R |
| H | Makara kolu H |
| 10H | Mil kolu 10H |
| 7H | Makara kolu 7H |
| 1K | Sapmalı makara kolu 1K |
| 3K | Açılı kollu makara 3K |
| RMS | Pirinç makara |
| (3) | |
| 11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
| 02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
| 20 | 2 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.) |
| 01/01 | 1 Açıcı düzen (NC) sol / 1 Açıcı düzen (NC) sağ |
| (4) | |
| Y | IP 65 |
| Z | IP 67 |
| (5) | |
| kilitlemesiz | |
| R | çekmeli |
| (6) | |
| H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
| UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
| (7) | |
| yok | Kablo girişi M20 |
| NPT | Kablo girişi NPT 1/2" |
| ST | A-kodlu M12 konektör |
| ST-2310 | B-kodlu M12 konektör |
| (8) | |
| 2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
| (9) | |
| 1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
- EN 50041 e uygun tasarım
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
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
Sipariş ayrıntıları
| Ürün tip tanımı |
Z4VH 336-11z-RVA |
| Ürün numarası (sipariş numarası) |
151189324 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC000030 |
| ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
| Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
| Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
| Aktüatör tipi e göre EN 50041 |
A |
| Gövdelerin malzemesi |
Plastik, cam elyaf takviyeli |
| kaldıraçın malzemesi |
Metal tabaka |
| Brüt ağırlık |
192 g |
Genel veriler - Özellikler
| Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
| Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
| Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
| Standartlar |
EN IEC 60947-5-1 |
| Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
| B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
20.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
| Devreye alma elemanı |
Makara kolu |
| Makara malzemesi |
Pirinç (Me) |
| Mekanik ömür, minimum |
30.000.000 operasyon sayısı |
| Kumanda hızı, maximum |
2,5 m/s |
| Not (Kumanda hızı) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
| Not (geri gelme süresi) |
Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak |
| Aktüatör tork, minimum |
0,3 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
| kesme |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
| Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
| Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
| not |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
| Sensörün boyu |
60,5 mm |
| Sensörün genişliği |
40,5 mm |
| Sensörün yüksekliği |
129,5 mm |
Ortam koşulları
| Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
| Ortam sıcaklığı |
-30 ... +80 °C |
Ortam koşulları
| Nominal izolasyon gerilimi Ui |
500 V |
| Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
6 kV |
Elektriksel veriler
| Termal test akımı |
10 A |
| Talep edilen nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
| Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
| Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
| Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
| Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
| Anahtarlama elemanı |
1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC) |
| Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
| Maksimum anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
| Değiştirme süresi, maximum |
2 ms |
| Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
UL Sertifikası
CCC sertifikasyonu
AB Uygunluk Beyanı
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
ID: k336hf01
| 693,8 kB | .jpg | 352.778 x 752.1220000000001 mm - 1000 x 2132 px - 72 dpi
| 106,8 kB | .png | 74.083 x 157.692 mm - 210 x 447 px - 72 dpi
| 27,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,2 MB | .png | 169.333 x 361.103 mm - 2000 x 4265 px - 300 dpi
| 26,0 kB | .jpg | 57.856 x 123.47200000000001 mm - 164 x 350 px - 72 dpi
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Generated at: 2.05.2026 10:14