Z4VH 335-11Z-U90-1172
Z4VH 335-11Z-U90-1172
| Ürün tip tanımı: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Susta hareketi |
| T | Yavaş hareket |
| (2) | |
| S | Piston S |
| R | Makaralı kumanda çubuğu R |
| H | Makara kolu H |
| 10H | Mil kolu 10H |
| 7H | Makara kolu 7H |
| 1K | Sapmalı makara kolu 1K |
| 3K | Açılı kollu makara 3K |
| RMS | Pirinç makara |
| 4V. | Makaralı kol için temel cihaz (aktüatörsüz) |
| (3) | |
| 335 | ince tasarım |
| 355 | geniş tasarım |
| (4) | |
| 11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
| 02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
| 20 | 2 Normalde açık kontakt (NO) (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.) |
| 01/01 | 1 Açıcı düzen (NC) sol / 1 Açıcı düzen (NC) sağ |
| 12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
| 03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
| (5) | |
| H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
| UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
| 2272 | 2272 Bilezikli özel makaralı cıvata |
| 1183 | alüminyum çubuklu |
| 1699-1 | Dış paslanmaz çelik cıvatalar ve kelepçe |
| (6) | |
| G24 | LED' li |
| (7) | |
| 1 | Kablo girişi M20 |
| M20 | Kablo girişi M20 |
| NPT | Kablo girişi NPT 1/2" |
| ST | A-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
| ST-2310 | B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
| (8) | |
| 2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
| (9) | |
| 1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
- Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041 e uygun tasarım
Sipariş ayrıntıları
| Ürün tip tanımı |
Z4VH 335-11Z-U90-1172 |
| Ürün numarası (sipariş numarası) |
101192117 |
Genel veriler
| Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
| Aktüatör tipi e göre EN 50041 |
A |
| Gövdelerin malzemesi |
hafif alaşım kokil döküm |
| Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
| kaldıraçın malzemesi |
Metal tabaka |
| Brüt ağırlık |
268 g |
Genel veriler - Özellikler
| Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
| Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
| Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
| Standartlar |
EN IEC 60947-5-1 |
| Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
| B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
20.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
| Devreye alma elemanı |
Makara kolu |
| Makara malzemesi |
Plastik |
| Mekanik ömür, minimum |
30.000.000 operasyon sayısı |
| Kumanda hızı, maximum |
2,5 m/s |
| Not (Kumanda hızı) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
| Not (geri gelme süresi) |
Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak |
| Aktüatör tork, minimum |
0,3 Nm |
| Önceden ayarlanmış rotasyon |
90 ° |
Mekanik veriler - Boyutlar
| kesme |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
| Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
| Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
| not |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
| Sensörün boyu |
60,6 mm |
| Sensörün genişliği |
40,5 mm |
| Sensörün yüksekliği |
129,5 mm |
Ortam koşulları
| Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
| Ortam sıcaklığı |
-30 ... +80 °C |
Ortam koşulları
| Nominal izolasyon gerilimi Ui |
500 V |
| Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
6 kV |
Elektriksel veriler
| Termal test akımı |
10 A |
| Talep edilen nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
| Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
| Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
| Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
| Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
| Anahtarlama elemanı |
1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC) |
| Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
| Maksimum anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
| Değiştirme süresi, maximum |
2 ms |
| Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
ID: k335hf01
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 834.3190000000001 mm - 1000 x 2365 px - 72 dpi
| 133,6 kB | .png | 74.083 x 174.978 mm - 210 x 496 px - 72 dpi
| 28,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 12,6 MB | .png | 169.333 x 400.473 mm - 2000 x 4730 px - 300 dpi
| 29,7 kB | .jpg | 52.211000000000006 x 123.47200000000001 mm - 148 x 350 px - 72 dpi
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
Diyagram
EPLAN Produktgrafik
ID: 101154520
103015106 PS315-Z11-H300
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Metal muhafaza
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- EN 50041 e uygun tasarım
- LED sürümü mevcuttur
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Generated at: 2.05.2026 15:41