schmersal_s_icon.png

ZS 335-02Z-1637

Varenummer: 101140029

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZMoment
TSchleichschaltung

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
HArm med rulle H
10HJusterbar pinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinklet arm med rulle 3K
RMSMessingrulle
4V.Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger)

(3)
335slankt design
355stor konstruksjon

(4)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)
01/011 NC-kontakt venstre / 1 NC-kontakt høyre
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt
033 NC-kontakter

(5)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter
2272Spezieller Rollen Bolzen mit Bund
1183mit Aluminiumstab
1699-1außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl

(6)
G24med lysdiode

(7)
1Kabelinngang M20
M20Leitungseinführung M20
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
ST-2310M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Gullbelagte helsølvkontakter

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ZS 335-02Z-1637

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101140029

Gobale egenskaper

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Aktivatortype iht. EN 50041

B

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

187 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Nok

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 bevegelser

Aktiviseringskraft, minimum

12 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,5 m/s

Merk (prelltid)

Prelltid i henhold til aktiveringshastighet

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

38 mm

Bredde på sensor

40,5 mm

Høyde på sensor

103,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Arbeidstempratur

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

1.000 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

2 NC-kontakter

Bryteprinsipp

Moment

Maksimal koblingsfrekvens

5.000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

2 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

gullbelagt sølv

Brytervandringsdiagram

Diagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 24.04.2026, 09:16