ZK 355-11Z-U180-M20
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- Brytepunkter iht. EN 50041
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
ZK 355-11Z-U180-M20 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101173246 |
| EAN (European Article Number) |
4030661302270 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
| Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
| Kapslingsmateriale |
formstøpt lett legering |
| Materialet for husbelegg |
lakkert |
| Bruttovekt |
250 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Klassifisering
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
20.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Betjeningselement |
Arm med rulle |
| Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 bevegelser |
| Aktiviseringskraft, minimum |
17 N |
| Aktueringshastighet, maksikum |
0,5 m/s |
| Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse |
| Aktiveringsmoment, minimum |
0,3 Nm |
| Header rotasjon |
180 ° |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
| Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
38 mm |
| Bredde på sensor |
66,7 mm |
| Høyde på sensor |
118,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
| Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
250 VAC 500 V |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
10 A |
| Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
1.000 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
4 A |
| Koblingselement |
1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt |
| Bryteprinsipp |
Moment |
| Maksimal koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
UL sertifikat
CCC-sertifisering
EU-samsvarserkklæring
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: k355kf01
| 861,0 kB | .jpg | 352.778 x 586.669 mm - 1000 x 1663 px - 72 dpi
| 101,5 kB | .png | 74.083 x 123.119 mm - 210 x 349 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,9 MB | .png | 166.55700000000002 x 276.985 mm - 2000 x 3326 px - 305 dpi
| 52,7 kB | .jpg | 74.083 x 123.47200000000001 mm - 210 x 350 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
151173246 ZK 355-11Z-U180-M20
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- Brytepunkter iht. EN 50041
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 02.05.2026, 10:20