T4VH 335-11Z-1637
| Produkt-typebetegnelse: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Moment |
| T | Schleichschaltung |
| (2) | |
| S | Trykkbolt S |
| R | Rulletrykkbolt R |
| H | Arm med rulle H |
| 10H | Justerbar pinne 10H |
| 7H | Arm med rulle 7H |
| 1K | Arm med rulle 1K |
| 3K | Vinklet arm med rulle 3K |
| RMS | Messingrulle |
| 4V. | Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger) |
| (3) | |
| 335 | slankt design |
| 355 | stor konstruksjon |
| (4) | |
| 11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
| 02 | 2 NC-kontakter |
| 20 | 2 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål) |
| 01/01 | 1 NC-kontakt venstre / 1 NC-kontakt høyre |
| 12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
| 03 | 3 NC-kontakter |
| (5) | |
| H | Trykkontakt med stafflete kontakter |
| UE | Overlappende glidekontakter |
| 2272 | Spezieller Rollen Bolzen mit Bund |
| 1183 | mit Aluminiumstab |
| 1699-1 | außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl |
| (6) | |
| G24 | med lysdiode |
| (7) | |
| 1 | Kabelinngang M20 |
| M20 | Leitungseinführung M20 |
| NPT | 1/2" NPT kabelinnføring |
| ST | M12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.) |
| ST-2310 | M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.) |
| (8) | |
| 2138 | Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon |
| (9) | |
| 1637 | gullbelagte kontakter |
- Gullbelagte helsølvkontakter
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
T4VH 335-11Z-1637 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101140013 |
Gobale egenskaper
| Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
| Aktivatortype iht. EN 50041 |
A |
| Materialet for husbelegg |
lakkert |
| Spakmateriale |
Metallfilm |
| Bruttovekt |
280 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Klassifisering
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
20.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Betjeningselement |
Arm med rulle |
| Valsemateriale |
Plast |
| Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 bevegelser |
| Aktueringshastighet, maksikum |
2,5 m/s |
| Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse |
| Aktiveringsmoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
| Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
60,6 mm |
| Bredde på sensor |
40,5 mm |
| Høyde på sensor |
129,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
10 A |
| Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
1.000 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
4 A |
| Koblingselement |
1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
| Maksimal koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
gullbelagt sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: k335hf01
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 834.3190000000001 mm - 1000 x 2365 px - 72 dpi
| 133,6 kB | .png | 74.083 x 174.978 mm - 210 x 496 px - 72 dpi
| 28,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 12,6 MB | .png | 169.333 x 400.473 mm - 2000 x 4730 px - 300 dpi
| 29,7 kB | .jpg | 52.211000000000006 x 123.47200000000001 mm - 148 x 350 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 28.04.2026, 16:28