schmersal_s_icon.png

IFL-M12-NF-4-S30-P-ST4M12

Varenummer: 103056912

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
Product type description:
IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)

(1)
M8M8 thread size
M12M12 thread size
M18M18 thread size
M30M30 thread size

(2)
FFlush
NFNot flush

(3)
2Switching distance 2 mm
4Switching distance 4 mm
5Switching distance 5 mm
8Switching distance 8 mm
10Switching distance 10 mm
14Switching distance 14 mm
15Switching distance 15 mm
22Switching distance 22 mm

(4)
S30Short enclosure with 30 mm thread length
L45Longer enclosure with 45 mm thread length
L50Longer enclosure with 50 mm thread length

(5)
11NC / NO contact

(6)
PPNP
NNPN

(7)
L44-wire cable, length 2.00 m
ST4M8M8 connector plug:
ST4M12M12 connector plug:

Note:
Not all component variants, which are possible according to this order code are available and/or technically feasible.
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • metallhus
  • DC 4-ledning
  • Konnektor M12
  • Konstruksjon M12 x 1

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL-M12-NF-4-S30-P-ST4M12

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103056912

EAN (European Article Number)

4030661649931

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-2

EN IEC 63000

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Messing

Materialet for husbelegg

nikkelbelagt

Aktivt område

Plast, termoplast

Materiale for muttrene

nikkelbelagt messing

Bruttovekt

25 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

10 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

4 mm

Note (Switching distance Sn)

The specified switching distance is reduced when detecting metals other than Fe360.

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Hysterese, (bryterdistanse), maksimum

0,9 mm

Gjenta nøyaktighet R

0,9 mm

Assured operating distance Sa, maximum

3,24 mm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Konnektor M12, 4-polet, A-kodet

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M12

bredde på tvers av plan

17 AF

Lengde på sensor

54,2 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-30 ... +80 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output

1 kV

Elektriske data

Driftsspenning

10 ... 36 VDC

max rippel

10 %

Type spenningsområde

DC

Merkespenning

10 ... 36 VDC

Beskyttelseskabling integrert

Beskyttet mot omvendt polaritet

Overlastsikring

Maks. sikringsytelse

Tid til beredskap, maksimum

50 ms

Brytefrekvens, maksimum

2.000 Hz

Koblingselement

NO contact and NC contact (antivalent)

No-load supply current I0, maximum

16 mA

Elektriske data - Digital utgang

Utgangsstrøm, maksimum

200 mA

Voltage drop Ud, maximum

2,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Versjon koblingselementer

p-type

Current leakage Ir, maximum

0,05 mA

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Elektromagnetisk kompatibilitet

EN IEC 60947-5-2

Statusvisning

Fargen på LED

gul

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

LED flashes (f = 2 Hz) in the event of a short circuit or overload

Indicated operating states

feilindikasjon

brytetilstand

Pin-tildeling

Connection

Sensortilkobling

PIN 1

Power supply

PIN 2

NC contacts

PIN 3

GND

PIN 4

NO contacts

inkludert ved levering

Leveringsomfang for monteringsmateriell

2x Muttre

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:IFL-M8… / IFL-M12… /
IFL-M18… / IFL-M30…
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 63000:2018
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 21, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 27.04.2026, 17:47