AZ 15
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codage universel
- Grande chambre de raccordement
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
- Insensible à l'encrassement
Vers la catégorie
AZ 16
- Boîtier plastique
- Double isolation
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codage universel
- Durée de vie élevée
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
Vers la catégorie
AZ 17
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- forme compacte
- Codage universel
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- 8 sens de manœuvre
Vers la catégorie
AZ201
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Câblage en série autosurveillé
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Diagnostic intelligent
Vers la catégorie
AZ 215
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
- Différentes variantes de contact
- Force d'enclenchement selon la variante 12N ou 30N
Vers la catégorie
AZ 216
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Forme selon EN 50047
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
- Différentes variantes de contact
- Force d'enclenchement selon la variante 12N ou 30N
Vers la catégorie
AZ 315
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50041
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
- Différentes variantes de contact
- Force d'enclenchement selon la variante 12N ou 30N
Vers la catégorie
AZ 316
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Forme selon EN 50041
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
- Différentes variantes de contact
- Force d'enclenchement selon la variante 12N ou 30N
Vers la catégorie