móvel lateralmente
AZ 15
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codificação múltipla
- amplo espaço para conexões
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
- Insensível quanto a presença de sujeira
AZ 16
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codificação múltipla
- Longa durabilidade
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
AZ 17
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- formato pequeno
- Codificação múltipla
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- 8 níveis de atuação
AZ201
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente
AZ 215
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
- Diferentes variantes de contacto
- Força de retenção 12N ou 30N consoante a variante
AZ 216
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Desenho de acordo EN 50047
- Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
- Diferentes variantes de contacto
- Força de retenção 12N ou 30N consoante a variante
AZ 315
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50041
- Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
- Diferentes variantes de contacto
- Força de retenção 12N ou 30N consoante a variante
AZ 316
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Desenho de acordo EN 50041
- Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
- Diferentes variantes de contacto
- Força de retenção 12N ou 30N consoante a variante