schmersal_s_icon.png

laterally movable

AZ 15

AZ 15


  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Moninkertainen koodaus
  • Suuri liitinkotelo
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Ei reagoi likaan

Mene luokkaan
AZ 16

AZ 16


  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Moninkertainen koodaus
  • Pitkä käyttöikä
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen

Mene luokkaan
AZ 17

AZ 17


  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • pieni runko
  • Moninkertainen koodaus
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • 8 Aktivointitasot

Mene luokkaan
AZ201

AZ201


  • Muovikotelo
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • Itsevalvova sarjakytkentä
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • Älykäs diagnosointi

Mene luokkaan
AZ 215

AZ 215


  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant

Mene luokkaan
AZ 216

AZ 216


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant

Mene luokkaan
AZ 315

AZ 315


  • Design to EN 50041
  • Metal enclosure
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant

Mene luokkaan
AZ 316

AZ 316


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50041
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant

Mene luokkaan