laterally movable
AZ 15
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Lang levetid
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Flerkoding
- Stor kabingsseksjon
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
- Ufølsom overfor tilsmussing
AZ 16
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Flerkoding
- Lang levetid
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
AZ 17
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Lang levetid
- lite skog
- Flerkoding
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- 8 Nøkkelinnganger
AZ201
- Plast bryterhus
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Intelligent diagnose
AZ 215
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
- Different contact options
- Latching force 12N or 30N depending on variant
AZ 216
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Design to EN 50047
- Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
- Different contact options
- Latching force 12N or 30N depending on variant
AZ 315
- Design to EN 50041
- Metal enclosure
- Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
- Different contact options
- Latching force 12N or 30N depending on variant
AZ 316
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Design to EN 50041
- Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
- Different contact options
- Latching force 12N or 30N depending on variant